|
For more information: ビシェイ社、クワッドESD保護ダイオードアレイ2種を発売 超小型LLP1010-5Lパッケージ(1mm x 1mm x 0.4mm)で 基板の省スペース化を可能に小さな負荷容量(6.5pF/12pF)、最大動作範囲は5V/9V
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年1月 23日:ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、新タイプの小型LLP1010-5LパッケージによるクワッドESD保護ダイオードアレイ2種を発表した。負荷容量が小さく、また環境に優しい「グリーン」モールドコンパウンドを採用している。 基板上の面積が1mm x 1mm、厚さが0.4mmの超小型ESD保護ダイオードアレイVESD05A4A-HS4およびVESD09A4A-HS4は、データポート4回路に対するESD保護ダイオードアレイで、携帯ゲーム機、MP3プレーヤ、携帯電話など基板の省スペース化が求められる携帯機器用に設計されている。 2種のデバイスは最大動作範囲、負荷容量、サージ電流、標準リーク電流の値が異なっており、両ダイオードアレイとも各データラインに対する過渡電圧保護特性はIEC 61000 4 2(ESD)による±15kV(接触放電)および±20kV(気中放電)の条件に適合する。また鉛フリーで、RoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECに適合している。 ダイオード保護アレイの仕様表
コンパクトなLLP1010-5Lパッケージの新タイプ(4回路用)ESD保護ダイオードアレイは2007年第4四半期からサンプル提供される。また製品の出荷は2008年の第1四半期に開始される予定で、大量注文時の納期は10週間。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|