|
For more information: Vishay 提供两款采用最新超小型 LLP1010-5L 封装的 四通道 ESD 二极管保护阵列,占位面积为 1mm×1mm, 厚度仅为 0.4mm,可实现板面空间节约两款器件分别具有 6.5pF 和 12pF 的低负载电容 以及 5V 和 9V 的最大工作电压范围
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 1 月 23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出两款采用最新小型 LLP1010-5L 封装的低电容、四通道 ESD 二极管保护阵列,该封装采用环保的“绿色”模塑材料。 凭借 1mm×1mm 的占位面积以及 0.4mm 的超薄厚度,VESD05A4A-HS4 和VESD09A4A-HS4二极管保护阵列可在便携式游戏系统、MP3 播放器及手机等空间受限的移动电子设备中节省板面空间,以及提供 4 线路 ESD 数据端口保护。 这两款器件凭借他们的最大工作电压范围、低负载电容、浪涌电流及低典型漏电流而独树一帜。这两款二极管为四条数据线提供了符合 IEC 6100042 (ESD) 的 15kV(触点放电)及 ±20 kV(空气放电)瞬态保护。这两款无铅 (Pb) 器件符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC。 二极管保护阵列规格表
采用小型 LLP1010-5L 封装的新型四通道 ESD 二极管阵列的样品于 2007 年第四季度开始提供。量产批量将于 2008 年第一季度开始提供,大宗订单的供货周期为 10 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|