|
For more information: Neuer Power-Metal-Strip®-Strommesswiderstand WSMS5515 von Vishay bietet 3 W Belastbarkeit und deckt den Bereich extrem kleiner Widerstandswerte von 500 µΩ bis 100 µΩ abDer neue Widerstand bietet eine geringe Induktivität von <5 nH und eine niedrige Thermospannung von <3µV/ º C
Malvern, Pennsylvania (USA) – 23. Januar 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen Power-Metal-Strip®-Strommesswiderstand mit 3 W Belastbarkeit im 5515-Gehäuse, der den Bereich extrem kleiner Widerstandswerte bis hinab zu 100 µΩ abdeckt. Der StrommesswiderstandWSMS5515wird in einem proprietären Prozess hergestellt, der sehr niedrige Widerstandswerte im Bereich von 100 µΩ bis 500 µΩ ermöglicht, und eignet sich für hochgenaue Elektrizitätszähler für industrielle Anwendungen und Privathaushalte. Der neue Widerstand hilft durch seine erhöhte Genauigkeit Entwicklern, die spezifischen Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen und Endprodukte zu realisieren, die den Benutzern eine genauere Stromverbrauchsmessung ermöglichen. DerWSMS5515besitzt Vierdraht- (Kelvin) Anschlüsse und bietet durch seine voll-geschweißte Bauweise ein hohes Belastbarkeit/Größe-Verhältnis. Der Widerstand bietet geringe Induktivitätswerte von <5 nH, eine niedrige Thermospannung von <3 µV/ ºC und einen hervorragenden, bis 50 MHz reichenden Frequenzgang. Das Bauteil ist bleifrei und RoHS-konform. Der neue Widerstand ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. Power Metal Strip ist eine registrierte Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc. |