Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이, 새로운 WSMS5515 파워 메탈 스트립 미터 션트 저항 개발: 500µΩ ~ 100µΩ의 낮은 저항 값 및 3W 전력 제공

신제품, 5nH 미만의 낮은 인덕턴스 및 3µV/°C 미만의 서멀 EMF 특징


WSMS5515

Products mentioned:

WSMS5515
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 1월 23일 펜실베니아 맬번 –비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 파워 메탈 스트립(Power Metal Strip®) 미터 션트(meter shunt) 저항을 개발했다고 밝혔다. 이 제품은 5515 사이즈 패키지 형태로 3W의 전력을 제공하며, 저항 값이 최저 100µΩ로 매우 낮다.

WSMS5515 미터 션트 저항은 고유의 처리 기술을 특징으로 하고 있다. 이 기술은 100µΩ ~ 500µΩ의 매우 낮은 저항 값을 제공해 산업 및 가정용 전자 전력계(파워미터) 관련 전류계(current meter) 션트 애플리케이션의 정확도를 향상시킬 수 있다.

이 새로운 저항은 정확도를 향상시킴으로써 설계자들이 특정 고객 요건을 충족시킬 수 있도록 하고, 결과적으로 최종 사용자들에게 더욱 정확한 전기 사용량 측정 결과를 제공한다.

4단말(Kelvin) 연결 설계로 이루어진WSMS5515는 구조 전체가 용접형태로 되어 있으며, 전력-저항 크기 비율이 높은 것이 특징이다. 이 저항은 5nH 미만의 낮은 인덕턴스 값과 3µV/°C 미만의 낮은 서멀(thermal) EMF 및 50MHz까지의 우수한 주파수 반응을 제공한다. 이 디바이스는 무연이며, ROHS 지침을 준수한다.

새로운 미터 션트 저항의 샘플 및 양산 제품이 현재 공급 중이며, 대량 주문 시 납기까지는 6-8주가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Power Metal Strip은 Vishay Intertechnology, Inc.의 등록상표이다.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword