|
For more information: Vishay präsentiert fünf neue Serien von hochempfindlichen AGC3-Infrarot-Empfängern für den Betrieb mit kurzen Burst-Codes in störsignalbelasteten UmgebungenBetriebsspannungsbereich 2,5 V bis 5,5 V, Stromaufnahme nur 0,35 mA, drei Industriestandard-Anschlusskonfigurationen
Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. Januar 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert fünf neue Serien hochempfindlicher Infrarot-Empfänger, die mit dem Ziel entwickelt wurden, Störungen durch Leuchtstofflampen und sonstige Lichtquellen zu minimieren. Als AGC3-Bauteile wurden diese Empfänger für den Betrieb in störsignalbelasteten Umgebungen und mit kurzen Burst-Codes optimiert. Eine der dominierenden Quellen für optische Störsignale sind Kompakt-Leuchtstofflampen, deren Licht den von Infrarotfernsteuerungen ausgesendeten Steuersignalen ähnelt und solche Systeme erheblich stören kann. Die neuen, ultra-störfesten AGC3-Infrarot-EmpfängerTSOP313..,TSOP323..,TSOP343..,TSOP383.., undTSOP393..von Vishay wurden entwickelt, um solchen Störungen entgegenzuwirken. Die Bauteile sind extrem unempfindlich gegenüber optischen Störsignalen aller Art und bieten eine stärkere Unterdrückung von Fremdlicht aus Energiespar-Leuchtstofflampen. Zudem bieten sie eine höhere ESD-Festigkeit und eine verbesserte EMV-Abschirmung. Sie sind dadurch eine ideale Lösung für Fernsteuerungs-, Datenübertragungs- und Lichtschranken-Anwendungen in Fernsehgeräten, Kabeltunern, Satelliten-Receivern, DVD-Playern, Audio-Anlagen, Klimaanlagen und Spielzeugen. Die Empfänger vereinen einen Fotodetektor und einen Vorverstärker in einem 3-poligen epoxidumhüllten Modul, das als Infrarotfilter wirkt. Die Bauteile sind mit drei verschiedenen Industriestandard-Anschlusskonfigurationen erhältlich und erfordern eine Mindest-Strahlungsdichte zwischen 0,1 mW/m2und 0,15 mW/m 2. Die neuen Infrarot-Empfänger sind für eine Betriebsspannung zwischen 2,5 V und 5,5 V ausgelegt und haben eine Reichweite von 45 Metern. Die Module arbeiten im Trägerfrequenzbereich von 30 kHz bis 56 kHz, haben eine Stromaufnahme von nur 0,35 mA und sind mit den Richtlinien RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform. Neue Infrarot-Empfänger für den Einsatz in störsignalbelasteten Umgebungen: Die wichtigsten Spezifikationen
Die neuen Infrarot-Empfänger sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|