VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:비쉐이, 고감도 AGC3 IR 리시버 제품 5종 개발
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/
 

비쉐이, 고감도 AGC3 IR 리시버 제품 5종 개발: 잡음 환경 및 짧은 버스트 코드에 최적화

신제품, 2.5V ~ 5.5V 공급 전압 범위 및 0.35mA 저전력 소모 특징, 3개 업계 표준 PIN 구성으로 이용 가능

2008년 1월 30일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)가 IR 원격 제어 시스템에서 형광 램프(fluorescent lamp, CFL)와 다른 기타 교란 신호의 영향을 최소화 할 수 있는 고감도 IR 리시버 시리즈 5종을 개발했다고 밝혔다. AGC3 디바이스로써 이들 리시버는 잡음 환경 및 짧은 버스트 코드(burst code)에 최적화 되어 있다.

환경 광잡음의 주요 원인 중 하나인 컴팩트 형광 램프(CFL)는 IR 원격 제어 신호와 비슷한 잡음 신호를 내보내 IR 시스템 성능에 큰 영향을 끼친다.

이러한 영향을 최소화하기 위해 비쉐이는 내잡음성이 매우 뛰어난 새로운 TSOP313.., TSOP323.., TSOP343.., TSOP383.., 및TSOP393.. AGC3 IR 원격 제어 리시버 시리즈를 출시했다. 이들 디바이스는 모든 교란 신호에 대해 매우 강하며, 에너지 절약형 형광 램프로부터의 스퓨리어스(spurious) 펄스를 잘 억제할 수 있다.

우수한 ESD 내성, EMI 실딩(shielding) 개선 및 주위광 내성 향상이 특징인 이들 IR 리시버 신제품은 TV 세트, 케이블 박스, 위성 리시버 박스, DVD 플레이어, 오디오 시스템, 에어컨 및 장난감 등의 원격 제어, 데이터 전송 및 광 배리어(light barrier) 애플리케이션에 사용될 수 있다.

각 리시버는 광검출기(photo detector) 및 프리앰프 회로를 포함하며, 3핀 에폭시 캡슐화 모듈로 실장되어 IR 필터 역할을 함으로써 PCM 주파수를 향상시킬 수 있다. 이들 제품은 3개 업계 표준 핀 구성으로 이용이 가능하며, 최소 방사도(irradiance)는 0.1mW/m2 및 0.15mW/m2이다.

이들 새로운 디바이스는 2.5V ~ 5.5V의 범위에서 동작할 수 있으며, 전송 범위는 45미터이다. 또한, 30kHz ~ 56kHz의 반송 주파수 범위가 특징이며, 0.35mA의 낮은 공급전류를 제공하고, RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC의 지침을 준수한다.

잡음 환경에 최적화 된 새로운 IR리시버 제품 특징

Series Pin 1 Pin 2 Pin 3 최소 방사도
(mW/m2)
TSOP313.. GND Vs OUT 0.15
TSOP323.. OUT Vs GND 0.1
TSOP343.. OUT GND Vs 0.1
TSOP383.. OUT GND Vs 0.15
TSOP393.. OUT Vs GND 0.15

현재 새로운 IR 리시버의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 6주가 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
TSOP
 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account