|
For more information: ビシェイ社、高ノイズ環境と短いバーストコードに対応可能な 高感度AGC3 IRレシーバの新シリーズ5種を発売供給電圧2.5V~5.5V、低消費電力0.35mA、3種類の業界標準ピン配置が特長
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年1月30日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、蛍光灯などの雑音源が赤外リモートコントロールシステムに与える影響を軽減する高感度IRレシーバの新シリーズ5種を発表した。このIRレシーバはノイズの多い環境や短いバーストコードに最適なAGC3デバイス。 光環境での主要な雑音源である小型の蛍光灯が放射する雑音信号はIRリモートコントロールの信号に似ているため、IRシステムの性能に大きな影響を与える。 このような雑音の影響の軽減に役立つデバイスとして、ビシェイ社は雑音に特に強い新AGC3 IRリモートコントロールレシーバの5品種(TSOP313..、TSOP323..、TSOP343..、TSOP383..、TSOP393)を発売した。新しいデバイスは外乱信号に極めて強く、また省エネタイプの蛍光灯から出る不要パルスを抑圧する性能が高い。 このIRレシーバはESD耐性が高く、EMIに対するシールド特性が向上しており、また周囲光に対する耐性も高いためテレビ、CATVボックス、衛星受信機ボックス、DVDプレーヤ、オーディオ機器、エアコン、玩具などのリモートコントロール、データ伝送、光バリア等の用途に最適。 各レシーバはフォトデテクタとプリアンプ回路が内蔵された3ピンのエポキシ封止モジュールで、PCM周波数の向上に有効なIRフィルタとなるレンズが付いている。3種類の業界標準ピン配置が用意されており、また最小放射照度は0.1 mW/m2 と0.15 mW/m2の2タイプがある。 各デバイスは2.5V~5.5Vの電圧で動作し、送信距離は45m。各モジュールのキャリア周波数は30kHz~56kHzで供給電流は0.35mAと小さく、またRoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECにも適合する。 高ノイズ環境に適した新IRレシーバモジュール:主要特性表
新IRレシーバ のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は6週間。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|