|
For more information: Vishay 推出五款适用于噪声环境和短脉冲码的 新型高灵敏度 AGC3 红外线接收器系列器件采用三种符合业界标准的管脚配置, 具有 2.5-V 至 5.5-V 的电源电压范围和 0.35mA 的低功耗
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 1 月 30 日 — 为减少荧光灯 (CFL) 以及其它干扰信号源对红外线遥控系统的影响,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)日前宣布推出五款新型高灵敏度红外线接收器系列。上述 AGC3 接收器适用于噪声环境和短脉冲码应用。 紧凑型荧光灯是主要的环境光噪声源之一,它发射出类似于红外线遥控信号的噪声信号,严重影响红外线系统的性能。 为帮助减少该影响,Vishay 推出了新型 TSOP313.., TSOP323.., TSOP343.., TSOP383.., 和 TSOP393..系列超强抗噪声的 AGC3 红外线遥控接收器。上述器件具有超强的抗各种干扰信号能力,出色地抑制来自节能型荧光灯的乱真脉冲。 红外线接收器提高了 ESD 防护能力,改善了 EMI 屏蔽功能,并提高了抗环境光干扰能力,非常适用于电视机设备、有线电视接收盒、卫星接收器盒、DVD 播放器、音频系统、空调设备和玩具中的遥控、数据传输和挡光应用。 上述接收器均内置光电探测器和前置放大电路,它们安装于 3 管脚的模块内,采用环氧树脂封装,该模块用作支持更高 PCM 频率的红外线滤波器。目前可提供三种符合业界标准的管脚配置,最小辐照度为 0.1 mW/m2和 0.15 mW/m2. 上述新型器件要求在 2.5 V 至 5.5 V 电压下运行,传输范围为 45 米。模块的载波频率范围为 30 kHz 至 56 kHz,具有较低的电源电流 (0.35mA),符合 RoHS 2002/95/EC 和 WEEE 2002/96/EC 规范。 适用于噪声环境的新型红外线接收器:总结表
目前,新型红外线接收器的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 6 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|