Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert die fünfte Generation von 100-V-Hochleistungs-Schottky-Dioden für Hochtemperaturanwendungen mit Sperrschichttemperaturen bis zu +175ºC

Acht neue Dioden mit sehr geringe typische Durchlassspannung von 0,55 V bei 8 A bis 0,61V bei 30 A, extrem geringer typischer Sperrstrom von 1 mA bis 5,5 mA bei +125ºC, und 30% höhere Leistungsdichte


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. Januar 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue, für Hochtemperaturanwendungen geeignete Familie von 8 Hochleistungs-Silizium-Schottky-Dioden "Gen 5.0", die sich durch niedrige Durchlassspannung, niedrigen Sperrstrom und hohe zulässige Sperrschichttemperatur auszeichnen.

Die neue, auf Submicron-Trench-Technologie basierende Schottky-Dioden-Familie von Vishay ist für eine maximale Sperrschichttemperatur von +175ºC ausgelegt und eignet sich dadurch für Hochtemperatur-Anwendungen, beispielsweise im Automobil. Die Bauteile besitzen ein kompaktes, RoHS-konformes Gehäuse und bieten dadurch ein besseres Kosten/Leistungs-Verhältnis; sie sind auch mit sicherem Rückwärts-Arbeitsbereich RBSOA (Reverse Biased Safe Operating Area) für kostengünstige Designs mit engen Toleranzen erhältlich. Eine hohe und stabile Durchbruchspannung (>115 V) macht die Bauteile unempfindlich gegenüber Spannungsspitzen und optimiert die Leistungsdichte, die im Vergleich zu Produkten der Vorgängergeneration um 30% höher ist. Zudem kosten diese Bauteile bis zu 10% weniger als die planaren Bauteile der Generationen 3.1 und Gen 2.0 von Vishay.

Die neuen Dioden wurden optimiert für Anwendungen wie AC/DC-Wandler, Sekundärgleichrichter, Flyback-, Buck- und Boost-Wandler, Halbbrücken, Batterie-Verpolungsschutz, Freilaufdiode, Class-D-Verstärker und DC/DC-Wandlermodule. Sie werden eingesetzt in Endprodukten wie SMPS mit hoher Leistungsdichte; Adaptern für Desktop-PCs; Servern; Automobilantrieben und -Steuerungsystemen; Telekom-Netzwerken; Unterhaltungselektronikprodukten wie PDPs, LCDs und wirkungsgradstarken Audio-Systemen; mobilen elektronischen Geräten wie Notebook-Computer, Mobiltelefone und tragbare Medien-Player.

Die Dioden bieten eine sehr niedrige typische Durchlassspannung von 0,55 V bei 8 A bis 0,61 V bei 30 A sowie einen extrem niedrigen typischen Sperrstrom von 1 mA bis 5,5 mA bei 125ºC mit engen Toleranzen. Sie sind weniger empfindlich gegenüber Reverse-Avalanche-Energie, werden 100%-ig im Avalanche-Modus getestet und haben vernachlässigbar geringe Schaltverluste.

Die wichtigsten Spezifikationen

Modell IF(AV)
(A)
@ TC (ºC) VFM
@ 125ºC (Typ) (V)
Sperrstrom EAS (mJ) TJ Max (ºC) Gehäuse
@ 25ºC (µA) Typ @ 125ºC (mA)
8TT100 8 A 163ºC 0,55 bei 8 A 65 1 67 175ºC TO-220AC
MBR10T100 10 A 159ºC 0,62 bei 10 A 100 1,2 54 175ºC TO-220AC
16CTT100 2x8A 163ºC 0,55 V bei 8 A 65 1 67 175ºC TO-220AB
MBR20T100CT 2x10 A 159ºC 0,62 bei 10 A 100 1,2 54 175ºC TO-220AB
20TT100 20 A 160ºC 0,63 bei 20 A 150 3 67,5 175ºC TO-220AC
43CTT100 2x20 A 160ºC 0,63 bei 20 A 150 2,5 67,5 175ºC TO-220AB
30PT100 30 A 156ºC 0,61 bei 30 A 200 5,5 135 175ºC TO-247
63CPT100 2x30 A 156ºC 0,61 bei 30 A 200 5,5 135 175ºC TO-247

Die neue Schottky-Dioden der fünften Generation sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword