VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Vishay präsentiert die fünfte Generation von 100-V-Hochleistungs-Schottky-Dioden
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

Vishay präsentiert die fünfte Generation von 100-V-Hochleistungs-Schottky-Dioden für Hochtemperaturanwendungen mit Sperrschichttemperaturen bis zu +175ºC

Acht neue Dioden mit sehr geringe typische Durchlassspannung von 0,55 V bei 8 A bis 0,61V bei 30 A, extrem geringer typischer Sperrstrom von 1 mA bis 5,5 mA bei +125ºC, und 30% höhere Leistungsdichte

Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. Januar 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue, für Hochtemperaturanwendungen geeignete Familie von 8 Hochleistungs-Silizium-Schottky-Dioden "Gen 5.0", die sich durch niedrige Durchlassspannung, niedrigen Sperrstrom und hohe zulässige Sperrschichttemperatur auszeichnen.

Die neue, auf Submicron-Trench-Technologie basierende Schottky-Dioden-Familie von Vishay ist für eine maximale Sperrschichttemperatur von +175ºC ausgelegt und eignet sich dadurch für Hochtemperatur-Anwendungen, beispielsweise im Automobil. Die Bauteile besitzen ein kompaktes, RoHS-konformes Gehäuse und bieten dadurch ein besseres Kosten/Leistungs-Verhältnis; sie sind auch mit sicherem Rückwärts-Arbeitsbereich RBSOA (Reverse Biased Safe Operating Area) für kostengünstige Designs mit engen Toleranzen erhältlich. Eine hohe und stabile Durchbruchspannung (>115 V) macht die Bauteile unempfindlich gegenüber Spannungsspitzen und optimiert die Leistungsdichte, die im Vergleich zu Produkten der Vorgängergeneration um 30% höher ist. Zudem kosten diese Bauteile bis zu 10% weniger als die planaren Bauteile der Generationen 3.1 und Gen 2.0 von Vishay.

Die neuen Dioden wurden optimiert für Anwendungen wie AC/DC-Wandler, Sekundärgleichrichter, Flyback-, Buck- und Boost-Wandler, Halbbrücken, Batterie-Verpolungsschutz, Freilaufdiode, Class-D-Verstärker und DC/DC-Wandlermodule. Sie werden eingesetzt in Endprodukten wie SMPS mit hoher Leistungsdichte; Adaptern für Desktop-PCs; Servern; Automobilantrieben und -Steuerungsystemen; Telekom-Netzwerken; Unterhaltungselektronikprodukten wie PDPs, LCDs und wirkungsgradstarken Audio-Systemen; mobilen elektronischen Geräten wie Notebook-Computer, Mobiltelefone und tragbare Medien-Player.

Die Dioden bieten eine sehr niedrige typische Durchlassspannung von 0,55 V bei 8 A bis 0,61 V bei 30 A sowie einen extrem niedrigen typischen Sperrstrom von 1 mA bis 5,5 mA bei 125ºC mit engen Toleranzen. Sie sind weniger empfindlich gegenüber Reverse-Avalanche-Energie, werden 100%-ig im Avalanche-Modus getestet und haben vernachlässigbar geringe Schaltverluste.

Die wichtigsten Spezifikationen

ModellIF(AV)
(A)
@ TC (ºC)VFM
@ 125ºC (Typ) (V)
SperrstromEAS (mJ)TJ Max (ºC)Gehäuse
@ 25ºC (µA)Typ @ 125ºC (mA)
8TT1008 A163ºC0,55 bei 8 A65167175ºCTO-220AC
MBR10T10010 A159ºC0,62 bei 10 A1001,254175ºCTO-220AC
16CTT1002x8A163ºC0,55 V bei 8 A65167175ºCTO-220AB
MBR20T100CT2x10 A159ºC0,62 bei 10 A1001,254175ºCTO-220AB
20TT10020 A160ºC0,63 bei 20 A150367,5175ºCTO-220AC
43CTT1002x20 A160ºC0,63 bei 20 A1502,567,5175ºCTO-220AB
30PT10030 A156ºC0,61 bei 30 A2005,5135175ºCTO-247
63CPT1002x30 A156ºC0,61 bei 30 A2005,5135175ºCTO-247

Die neue Schottky-Dioden der fünften Generation sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
Schottky Diodes
 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account