![]() |
|
||||||
|
|
|
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com 제품판매 문의: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales 비쉐이, 5세대 고성능 100V 쇼트키 다이오드 제품군 발표: 고온 애플리케이션 위해 최고 +175°C에서 동작신제품 8종, 0.55V(8A) ~ 0.61V(30A)의 매우 낮은 일반 순방향 전압 드롭 및 125°C에서 1mA ~ 5.5mA의 매우 낮은 일반 역 누설 전류 제공: 전력 밀도 30% 향상2008년 1월 30일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 고성능 쇼트키 다이오드 젠(Schottky Diode Gen) 5.0 실리콘 플랫폼을 출시했다. 이번에 개발된 신제품 8종은 순방향 전압 드롭과 역 누설 전류가 낮고, 고온 애플리케이션을 위해 최고 동작 온도가 높은 것이 특징이다. 서브마이크론 트렌치 기술이 특징인 비쉐이의 새로운 쇼트키 다이오드 제품군은 최고 +175°C에서 동작할 수 있어 자동차 및 기타 고온 애플리케이션에 적합하다. 이들 디바이스는 소형 RoHS 준수 패키지로 제공되어 비용-전력 비가 향상되었으며, 팍팍하고 비용 효과적인 설계를 위해 RBSOA(reverse biased safe operating area)를 제공한다. 115V 이상의 높고 안정적인 항복전압은 전압 스파이크를 수용하고, 전력 밀도를 최적화하여 기존 세대 제품과 비교해 다이오드에서 전력 밀도가 30%나 향상되었다. 이 모든 특징에도 불구하고 신제품은 비쉐이의 planar Gen 3.1 및 planar Gen 2.0 디바이스보다 가격이 10%나 저렴하게 책정되었다. 새로운 다이오드는 AC/DC, 2차 정류, 플라이백, 벅 및 부스트 컨버터, 하프브리지, 역 배터리 보호, 프리휠링(freewheeling), 클래스 D 앰프, DC/DC 모듈 애플리케이션에 최적화 되어 있다. 일반 최종 제품들로는 고전력 밀도 SMPS, 데스크톱 PC용 어댑터, 서버, 자동차 구동 및 제어, 통신 네트워크, PDP, LCD 및 고효율 오디오 시스템과 같은 가전을 비롯해 노트북 컴퓨터, 휴대전화 및 휴대용 미디어 플레이어 등의 모바일 기기를 들 수 있다. 이들 디바이스는0.55V(8A) ~ 0.61V(30A)의 매우 낮은 일반 순방향 전압 드롭과 125°C에서 1mA ~ 5.5mA의 매우 낮은 일반 역 누설 전류를 제공한다. 이들 제품은 역 애벌란치(avalanche) 성능이 대폭 강화되어 애벌란치에서 부품의 100%가 스크린되고, 스위칭 손실은 거의 없다. 제품 특징
현재 새로운 5세대 쇼트키 다이오드 제품군의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 8 ~ 10주의 리드타임이 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||