![]() |
|
||||||
|
|
|
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com 销售联络: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales Vishay 推出适用于高温应用的第 5 代高性能 100-V Schottky 二极管系列(最高结温 T jj 为 +175°C)8款新型器件典型正向压降极低,为0.55V(电流为8 A)至 0.61V(电流为 30 A), 典型反向漏电流极小,温度+125°C时为1mA至5.5mA,功率密度总体提升 30%宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 1 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出适用于高温应用的新型高性能 Schottky 二极管第 5 代硅平台,以及具有低正向压降、低反向漏电流和较高的最大结温的8款新型器件。 Vishay 新型 Schottky 二极管系列采用亚微米沟槽技术,最大结温为 +175°C,适用于汽车及其它高温应用。器件采用符合 RoHS 的小型封装,以改善成本能耗比,并提供反向偏置安全运行区 (RBSOA),以满足严格、极具成本效益的设计要求。击穿电压较高且稳定 (>115 V),以提供电压抑制,优化功率密度,与前几代产品相比,该二极管系列的功率密度提升了 30%。即使如此,新型器件价格还最多可比 Vishay 3.1 代和 2.0 代平面型器件便宜 10%。 新型二极管适用于交流至直流、次级整流、反激式、降压和升压转换器、半桥、反向电池保护、续流、D 型放大器和直流至直流模块应用。一般终端产品包括高功率密度 SMPS、台式 PC 适配器、服务器、汽车驱动器和控制装置、电信网络、PDP、LCD 和高效音频系统等消费类电子,以及笔记本、移动电话和便携式媒体播放器等移动电子设备。 新型器件典型正向压降极低,范围由 0.55 V(电流为 8 A)至 0.61 V(电流为 30 A),典型反向漏电流极小,温度为 125°C 时,范围由 1 mA 至 5.5 mA,且参数分布非常紧凑。上述器件坚固耐用,具有抗反向雪崩能力,雪崩时部件可得到完全屏蔽,且开关损耗极小。 器件规格表
目前,第 5 代新型 Schottky 二极管系列样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8 至 10 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||