Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出适用于高温应用的第 5 代高性能 100-V Schottky 二极管系列(最高结温 T jj 为 +175°C)

8款新型器件典型正向压降极低,为0.55V(电流为8 A)至 0.61V(电流为 30 A), 典型反向漏电流极小,温度+125°C时为1mA至5.5mA,功率密度总体提升 30%


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 1 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出适用于高温应用的新型高性能 Schottky 二极管第 5 代硅平台,以及具有低正向压降、低反向漏电流和较高的最大结温的8款新型器件。

Vishay 新型 Schottky 二极管系列采用亚微米沟槽技术,最大结温为 +175°C,适用于汽车及其它高温应用。器件采用符合 RoHS 的小型封装,以改善成本能耗比,并提供反向偏置安全运行区 (RBSOA),以满足严格、极具成本效益的设计要求。击穿电压较高且稳定 (>115 V),以提供电压抑制,优化功率密度,与前几代产品相比,该二极管系列的功率密度提升了 30%。即使如此,新型器件价格还最多可比 Vishay 3.1 代和 2.0 代平面型器件便宜 10%。

新型二极管适用于交流至直流、次级整流、反激式、降压和升压转换器、半桥、反向电池保护、续流、D 型放大器和直流至直流模块应用。一般终端产品包括高功率密度 SMPS、台式 PC 适配器、服务器、汽车驱动器和控制装置、电信网络、PDP、LCD 和高效音频系统等消费类电子,以及笔记本、移动电话和便携式媒体播放器等移动电子设备。

新型器件典型正向压降极低,范围由 0.55 V(电流为 8 A)至 0.61 V(电流为 30 A),典型反向漏电流极小,温度为 125°C 时,范围由 1 mA 至 5.5 mA,且参数分布非常紧凑。上述器件坚固耐用,具有抗反向雪崩能力,雪崩时部件可得到完全屏蔽,且开关损耗极小。

器件规格表

部件编号 IF(AV)
(A)
@ TC (°C) VFM@ 125°C
(典型) (V)
反向漏电流 EAS
(mJ)
TJ Max
(°C)
封装
25 °C (µA) 典型 @ 125 °C (mA)
8TT100 8 163 °C 0.55 (电流为 8 A 时) 65 1 67 175 °C TO-220AC
MBR10T100 10 A 159 °C 0.62 (电流为 10 A 时) 100 1.2 54 175 °C TO-220AC
16CTT100 2x8 A 163 °C 0.55 (电流为 8 A 时) 65 1 67 175 °C TO-220AB
MBR20T100CT 2x10 A 159 °C 0.62 (电流为 10 A 时) 100 1.2 54 175 °C TO-220AB
20TT100 20 A 160 °C 0.63 (电流为 20 A 时) 150 3 67.5 175 °C TO-220AC
43CTT100 2x20 A 160 °C 0.63 (电流为 20 A 时) 150 2.5 67.5 175 °C TO-220AB
30PT100 30 A 156 °C 0.61 (电流为 30 A 时) 200 5.5 135 175 °C TO-247
63CPT100 2x30 A 156 °C 0.61 (电流为 30 A 时) 200 5.5 135 175 °C TO-247

目前,第 5 代新型 Schottky 二极管系列样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8 至 10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword