![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-variable/potentiometers/sales Das neue Leistungs-Frontplattenpotentiometer PE60 von Vishay Sfernice ist das weltweit erste Produkt dieser Art mit einem Cermet-Widerstandselement und einer Belastbarkeit von 6 W bei 50ºCWiderstandsbereich 1 bis 1 M, Spannungsfestigkeit 2500 Veff, kompakt, vollständig dichtMalvern, Pennsylvania (USA) – 1. Februar 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert das weltweit erste Leistungs-Frontplattenpotentiometer mit Cermet-Widerstandselement und einer Belastbarkeit von 6 W bei 50ºC. Das neue ModellPE60besitzt ein Befestigungsgewinde nach US- oder EU-Standard und ein vollständig dichtes Gehäuse. Es ist vorgesehen für den Einsatz in industriellen und aeronautischen Steuerpaneelen, hochbeanspruchbaren Steuerungssystemen in Cockpits, Lastkraftwagen, Zugmaschinen, Heizungs- und Klimaanlagen, Schweißgeräten, Werkzeugmaschinen, Landwirtschaftsmaschinen, Bergbaumaschinen und wasserdichten Geräten. Mit einem Durchmesser von nur 25 mm ist das neue Potentiometer von Vishay Sfernice kleiner als andere Frontplattenpotentiometer. Sein Cermet-Widerstandselement bietet eine höhere Stabilität als Kohleschicht-Widerstandselemente, und durch seine Spannungsfestigkeit von 2500 Veffund sein nicht-induktives Design ist es robuster. Es werden auch kundenspezifische Wellenausführungen angeboten. Das Potentiometer deckt den Widerstandsbereich von 1 bis 1 M ab und bietet eine typische Kontaktwiderstandsschwankung von nur 3% und einen typischen Endwiderstand von 1%. Es wird standardmäßig mit ±20% Toleranz geliefert; Ausführungen mit 5% und 10% Toleranz sind auf Anfrage erhältlich. DasPE60bietet ein maximales Betätigungsdrehmoment von 0,485 Nm und ein Endanschlag-Drehmoment von 0,677 Nm. Der weite Betriebstemperaturbereich von –55ºC bis +125ºC gewährleistet hohe Zuverlässigkeit auch unter extremen Umgebungsbedingungen. Die elektrischen Spezifikationen des Potentiometers entsprechen den Anforderungen des Standards CECC 41 000. Das neue FrontplattenpotentiometerPE60ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||