VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:ビシェイ・スフィルニース社 PE60
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistors-variable/potentiometers/sales
 

ビシェイ・スフィルニース社から、業界初のサーメット抵抗素子による 電力定格6W(50℃)のパネル用大電力ポテンショメータ(PE60)

抵抗値1Ω~1 MΩ、絶縁耐力2500 Vrmsが小型の完全密閉パッケージに

ペンシルバニア州マルバーン市、2008年2月 1日 : ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、業界初のサーメット素子による定格電力6W(50℃)のパネル用大電力ポテンショメータを発表した。

このPE60ポテンショメータのネジ部はUS/EUブッシングで完全密閉構造となっており、コクピット、トラックやトラクタ、冷暖房機器、溶接機、工作機械、屋外機器や鉱業用機器、防水機器等の産業用/航空機用の各種制御パネルや高い耐久性が要求される操作部などに使われる。

ビシェイ・スフィルニース社が発表した新デバイスは直径が25mmと、他のパネル用ポテンショメータと比べて小型化されている。サーメット素子はカーボン素子よりも安定性が高く、また絶縁耐力も2500Vrmsと高く、非誘導性の設計で堅牢性を向上させる。また軸の形状についてはユーザーの図面に合わせる特注も可能。

抵抗値の範囲は1Ω~1MΩで、接触抵抗の変化は3%(標準)、残留抵抗値は1%(標準)といずれも小さい。標準許容差は±20%で、±5%や±10%の許容差も特注可能。PE60ポテンショメータの作動トルクは4.3オンス・インチ以下で、またストップ位置での停止トルクは6ポンド・インチとなっている。

動作温度範囲は–55℃~+125℃で、過酷な環境下で信頼性の高い動作が保証される。また電気的性能はCECC 41 000に準拠している。

PE60のサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷時の納期は10週間。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

 
PE60
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account