![]() |
|
||||||
|
|
|
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com 제품판매 문의: http://www.vishay.com/resistors-variable/potentiometers/sales 비쉐이, 업계 최초 전력 패널용 포텐셔미터 Sfernice PE60 출시: 서멧 요소로 구성되어 50°C에서 6W의 정격 전력 제공신제품, 1Ω ~ 1MΩ의 저항 범위 및 2500VRMS의 유전체 강도 제공, 컴팩트한 완전 밀폐형 패키지 특징2008년 2월 1일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 50°C에서 6W의 정격 전력이 특징인 서멧(cermet) 요소로 구성된 업계 최초의 전력 패널 포텐셔미터를 개발했다고 밝혔다. 미국 및 유럽 부싱 쓰레드(bushing thread)와 완전 밀폐형 패키지가 특징인 PE60은 비행기 조종석, 트럭 및 트랙터, HVAC 시스템, 용접 기계, 공작 기계, 필드 및 광산 장비, 방수 장비와 같은 최종 제품에서 산업 및 항공 계기판 및 중하중 제어 애플리케이션을 위해 고안되었다. 25mm 직경의 컴팩트한 새로운 비쉐이 Sfernice 디바이스는 다른 패널 포텐셔미터와 비교해 크기가 훨씬 작다. 이 제품은 서멧 요소를 채택해 탄소 요소보다 안정성이 더 뛰어나며, 강력한 유전체 (2500VRMS) 및 무유도 설계를 통해 견고성이 향상되었다. 커스텀 샤프트(custom shaft)는 고객들의 설계에 따라 이용이 가능하다. 저항 범위가 1Ω ~ 1MΩ 인 이 포텐셔미터는 일반 접촉 저항 변동성은 3%로 낮고, 최종 저항은 1%이다. 이 디바이스는 표준 허용오차가 ±20%이며, 요청에 따라 5% 및10%도 이용 가능하다. PE60은 인치 당 최대 동작 토크(torque)가 4.3oz.로 높고, 엔드 스톱 토크는 인치당 6lb이다. –55°C ~ +125°C의 동작 온도 범위는 극한 환경에서도 안정적인 동작을 제공한다. 이 디바이스의 전기적 성능은 CECC 41 000를 준수한다. 현재 PE60의 샘플 및 양산용 제품을 바로 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 약 8 ~ 10주가 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||