![]() |
|
||||||
|
|
|
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com 销售联络: http://www.vishay.com/resistors-variable/potentiometers/sales 新型 Vishay Sfernice PE60 是业界首款具有金属陶瓷元件的 功率面板电位计,温度在 50°C 时其额定功率为 6 W器件采用紧凑型、完全密封式封装, 具有 1 Ω 至 1 MΩ 的阻抗范围和 2500 VRMS的绝缘强度宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 2 月 1 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出业界首款具有金属陶瓷元件的功率面板电位计,温度在 50°C 时其额定功率为 6 W。 该PE60采用美国及欧盟套管螺纹和完全密封式封装,主要面向飞机驾驶舱、卡车与拖拉机、HVAC 系统、电焊机、加工设备、农场与采矿设备及防水设备等终端产品中的工业和航空控制面板及重型控制应用。 新型 Vishay Sfernice 器件直径仅为 25 mm,小于其它面板电位计。其金属陶瓷元件具有比碳元件更高的稳定性,而其 2500 VRMS的绝缘强度及无电感设计,可提供更出色的耐用性。可根据客户提供的图纸提供定制轴。 该电位计阻抗范围为 1Ω 至 1 MΩ,具有 3% 的低典型触点电阻变差和 1% 的典型端电阻变差。该器件标准容差为 ±20%,也可以根据要求提供 5% 和 10% 的容差。PE60提供每英寸 4.3 盎司的最大工作扭矩,以及每英寸 6 磅的终点止动转矩。 - 55°C 至 +125°C 的工作温度范围确保即使在极端环境中也能够实现可靠的运行。该器件电气性能符合 CECC 41 000 规范。 目前,PE60的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8 至 10 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||