|
For more information: Neue EMV-Filter mit vier, sechs oder acht Kanälen von Vishay bieten Kapazitäten von 20 pF oder 40 pF und typische Grenzfrequenzen von 130 MHz oder 240 MHzOberflächenmontierbares LLPXX13-Gehäuse mit einer Bauhöhe von nur 0,6 mm spart Platz auf der Leiterplatte
Malvern, Pennsylvania (USA) – 6. Februar 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert sechs neue EMI-Filter mit vier, sechs bzw. acht Kanälen im ultra-kompakten, oberflächenmontierbaren LLPXX13-Gehäuse. Die neue Filterserie VEMI ist durch ihre sehr geringe Bauhöhe von nur 0,6 mm eine platzsparende Lösung für den ESD-Schutz tragbarer elektronischer Geräte für Anwendungen wie mobiles Computing, mobile Kommunikation, Unterhaltungselektronik sowie industrielle, automobile und medizinische Anwendungen. Die neue Filterserie umfasst die VierkanalmodelleVEMI45AB-HNHundVEMI45AC-HNH, die SechskanalmodelleVEMI65AB-HCIundVEMI65AC-HCIsowie die AchtkanalmodelleVEMI85AB-HGKundVEMI85AC-HGK. Dieses hochwertigen Filter haben typische Grenzfrequenzen von 130 MHz oder 240 MHz, einen Widerstand von 100 Ohm und Lastkapazitäten von 20 pF oder 40 pF. Der niedrige Leckstrom trägt zu einer höheren Akkulaufzeit bei. Die FilterVEMI45AB-HNH,VEMI65AB-HCI, undVEMI85AB-HGKbieten Transientenschutz für Datenleitungen nach IEC 61000-4-2 (ESD) bei ±25 kV und ±18 kV (Luftstrecken- und Kontaktentladung) bzw. IEC 61000-4-5 (Blitzeinschlag) von 4 A (tp = 8/20µs). Die FilterVEMI45AC-HNH,VEMI65AC-HCI, undVEMI85AC-HGKbieten Transientenschutz für Datenleitungen nach IEC 61000-4-2 (ESD) bei ±12 kV und ±10 kV (Luftstrecken- und Kontaktentladung) bzw. IEC 61000-4-5 (Blitzeinschlag) von 2 A (tp = 8/20µs). Alle sechs Modelle sind mit den Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform. Neue EMV-Filter-Arrays im ultra-kompakten, oberflächenmontierbaren LLPXX13-Gehäuse:
Die neuen EMV-Filter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|