Searching . . .
ビシェイ概要Awardsブランド採用情報お問い合わせ倫理投資家情報製品ニュース販売条件 展示会情報

詳細をご希望の方は
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

営業所連絡先 

ビシェイ社の4/6/8回路用新EMIフィルタ、容量値は20pFと40pF、 標準カットオフ周波数は130MHzと240MHz

高さ0.6mmのリードレスLLPXX13パッケージで省スペース化に貢献


詳細をご希望の方は
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

営業所連絡先 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市 、2008年2月 6日 :ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、超小型リードレスLLPXX13パッケージによる6種のEMIフィルタアレイ(チャネル数は4、6、8)を発表した。

高さ0.6mmの薄型新VEMIフィルタアレイは基板のスペースを節約でき、モバイルコンピューティング、移動体通信、民生機器、産業機器、医用機器など様々な携帯電子機器のESD保護に利用できる。

新しいフィルタアレイには、4チャネルのVEMI45AB-HNHVEMI45AC-HNH、6チャネルのVEMI65AB-HCIVEMI65AC-HCI、8チャネルのVEMI85AB-HGKVEMI85AC-HGKの6種類がある。これら高品質フィルタの標準カットオフ周波数は130MHzと240MHz、抵抗値は100Ω、容量値は20pFと40pFで、リーク電流が小さいため電池動作時間の長時間化にも有効。

VEMI45AB-HNHVEMI65AB-HCIVEMI85AB-HGKの各デバイスの場合、データラインに対する過渡電圧保護(ESD)特性はIEC 61000 4 2(ESD)の±25kVおよび±18kV(気中放電および接触放電)、ならびにIEC 61000 4 5(雷)の4A(tp = 8/20µs)の各条件に適合する。またVEMI45AC-HNHVEMI65AC-HCIVEMI85AC-HGKの各デバイスの場合、データラインに対する過渡電圧保護(ESD)特性はIEC 61000 4 2(ESD)の±12kVおよび±10kV(気中放電および接触放電)、ならびにIEC 61000 4 5(雷)の2A(tp = 8/20µs)の各条件に適合する。いずれの製品もRoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECに適合している。

超小型リードレスLLPXX13パッケージEMIフィルタアレイ: 主要特性表

種別 チャネル 入力容量
(標準値:pF)
ライン抵抗
(Ω)
遮断周波数
(標準:MHz)
パッケージ
VEMI45AB-HNH 4 40 100 130 LLP1713-9L
VEMI45AC-HNH 4 20 100 240 LLP1713-9L
VEMI65AB-HCI 6 40 100 130 LLP2513-DL
VEMI65AC-HCI 6 20 100 240 LLP2513-DL
VEMI85AB-HGK 8 40 100 130 LLP3313-HL
VEMI85AC-HGK 8 20 100 240 LLP3313-HL

新EMIフィルタのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷時の納期は8~10週間。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword