VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:새로운 4, 6,8채널 EMI 필터
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

비쉐이, 새로운 4, 6, 8채널 EMI 필터 신제품 출시: 20pF 및 40pF의 커패시턴스 및 130MHz 및 240MHz의 일반 컷오프 주파수 제공

신제품, 0.6mm 로우프로파일의 LLPXX13 무연 패키지 적용으로 보드 공간 절약

2008년 2월 6일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 매우 컴팩트한 LLPXX13 무연 패키지 형태의 4, 6, 8채널 EMI 필터 6종을 개발했다고 밝혔다.

0.6mm로 프로파일이 낮은 새로운 VEMI필터 시리즈는 모바일 컴퓨팅, 모바일 통신, 컨수머, 산업 및 의학 애플리케이션용 휴대용 전자기기에서 보드 공간을 절약하고, ESD 보호 기능을 제공할 수 있도록 설계되었다.

새로운 필터에는 4채널 VEMI45AB-HNHVEMI45AC-HNH, 6채널VEMI65AB-HCIVEMI65AC-HCI, 그리고 8채널VEMI85AB-HGKVEMI85AC-HGK가 포함된다. 고품질의 필터링을 제공하는 이들 신제품은130MHz 및 240MHz의 일반 컷오프 주파수와 100Ω의 저항, 그리고 20pF 및 40pF의 부하 커패시턴스를 제공한다. 누설 전류 또한 낮아서 배터리 수명을 더욱 연장할 수 있다.

VEMI45AB-HNH, VEMI65AB-HCIVEMI85AB-HGK 디바이스는 IEC 61000 4 2 (ESD)에 따라 ±25kV 및 ±18kV(비접촉 및 접촉 방전)에서, 그리고 IEC 61000 4 5 (lightning)에 따라 4A (tp = 8/20μs)에서 데이터 라인에 대한 과도 전압 보호 기능을 제공한다. VEMI45AC-HNH, VEMI65AC-HCIVEMI85AC-HGK 디바이스는 IEC 61000 4 2 (ESD)에 따라 ±12kV 및 ±10kV (비접촉 및 접촉 방전)에서, 그리고 IEC 61000 4 5 (lightning)에 따라 2A (tp = 8/20μs)에서 데이터 라인에 대한 과도 전압 보호 기능을 제공한다. 6개 디바이스 모두 RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 지침을 준수한다.

매우 컴팩트한 LLPXX13 무연 패키지 형태의 EMI 필터 어레이 신제품 특징:

제품명 채널 일반 입력 커패시턴스
(pF)
라인 저항
(Ω)
일반 컷오프 주파수
(MHz)
패키
VEMI45AB-HNH 4 40 100 130 LLP1713-9L
VEMI45AC-HNH 4 20 100 240 LLP1713-9L
VEMI65AB-HCI 6 40 100 130 LLP2513-DL
VEMI65AC-HCI 6 20 100 240 LLP2513-DL
VEMI85AB-HGK 8 40 100 130 LLP3313-HL
VEMI85AC-HGK 8 20 100지 240 LLP3313-HL

현재 새로운 EMI 필터의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 8 ~ 10주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
EMI Filters
 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account