VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Vishay 新型四通道、六通道及八通道 EMI 滤波器
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com
销售联络: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

Vishay 新型四通道、六通道及八通道 EMI 滤波器具有 20 pF 和 40 pF 电容量,典型切断频率为 130 MHz 和 240 MHz

器件采用 LLPXX13 无铅封装,具有 0.66mm 的超薄厚度,可实现板面空间节约

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 2 月 6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出采用超紧凑型 LLPXX13 无铅封装的六款新型四通道、六通道及八通道 EMI 滤波器。

凭借 0.6 毫米的超薄厚度,新型 VEMI 滤波器系列可在面向移动计算、移动通信、消费类、工业及医疗应用的便携式电子设备中节省板面空间,以及提供 ESD 保护。

新型滤波器包括四通道 VEMI45AB-HNHVEMI45AC-HNH、六通道 VEMI65AB-HCIVEMI65AC-HCI,以及八通道 VEMI85AB-HGKVEMI85AC-HGK。新型器件提供超强的滤波能力,具有 130 MHz 和 240 MHz 的典型切断频率、100 Ω 的阻抗,以及 20 pF 和 40 pF的负载电容量。低漏电流有助于延长电池寿命。

这些VEMI45AB-HNH, VEMI65AB-HCI, 和VEMI85AB-HGK 器件为数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 和 IEC 61000-4-5(照明)规范的 ±25kV 与 ±18 kV(空气及触点放电)及 4 A (tp = 8/20μs) 的瞬态保护。VEMI45AC-HNH, VEMI65AC-HCI, 和VEMI85AC-HGK器件为数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 和 IEC 61000-4-5(照明)规范的 ±12kV 与 ±10 kV(空气及触点放电)及 2 A (tp = 8/20μs) 的瞬态保护。所有六种器件都符合 RoHS 2002/95/EC 和 WEEE 2002/96/EC 规范。

采用超紧凑型 LLPXX13 无铅封装的新型 EMI 滤波器阵列: 总结表

部件 通道 典型输入电容量
(pF)
线电阻
(Ω)
典型切断频率
(MHz)
封装类型
VEMI45AB-HNH 4 40 100 130 LLP1713-9L
VEMI45AC-HNH 4 20 100 240 LLP1713-9L
VEMI65AB-HCI 6 40 100 130 LLP2513-DL
VEMI65AC-HCI 6 20 100 240 LLP2513-DL
VEMI85AB-HGK 8 40 100 130 LLP3313-HL
VEMI85AC-HGK 8 20 100 240 LLP3313-HL

目前,新型 EMI 滤波器的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8 至 10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

 
EMI Filters
 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account