|
For more information: Vishay 新型四通道、六通道及八通道 EMI 滤波器具有 20 pF 和 40 pF 电容量,典型切断频率为 130 MHz 和 240 MHz器件采用 LLPXX13 无铅封装,具有 0.66mm 的超薄厚度,可实现板面空间节约
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 2 月 6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出采用超紧凑型 LLPXX13 无铅封装的六款新型四通道、六通道及八通道 EMI 滤波器。 凭借 0.6 毫米的超薄厚度,新型 VEMI 滤波器系列可在面向移动计算、移动通信、消费类、工业及医疗应用的便携式电子设备中节省板面空间,以及提供 ESD 保护。 新型滤波器包括四通道 VEMI45AB-HNH 和VEMI45AC-HNH、六通道 VEMI65AB-HCI 和VEMI65AC-HCI,以及八通道 VEMI85AB-HGK 和VEMI85AC-HGK。新型器件提供超强的滤波能力,具有 130 MHz 和 240 MHz 的典型切断频率、100 Ω 的阻抗,以及 20 pF 和 40 pF的负载电容量。低漏电流有助于延长电池寿命。 这些VEMI45AB-HNH, VEMI65AB-HCI, 和VEMI85AB-HGK 器件为数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 和 IEC 61000-4-5(照明)规范的 ±25kV 与 ±18 kV(空气及触点放电)及 4 A (tp = 8/20μs) 的瞬态保护。VEMI45AC-HNH, VEMI65AC-HCI, 和VEMI85AC-HGK器件为数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 和 IEC 61000-4-5(照明)规范的 ±12kV 与 ±10 kV(空气及触点放电)及 2 A (tp = 8/20μs) 的瞬态保护。所有六种器件都符合 RoHS 2002/95/EC 和 WEEE 2002/96/EC 规范。 采用超紧凑型 LLPXX13 无铅封装的新型 EMI 滤波器阵列: 总结表
目前,新型 EMI 滤波器的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8 至 10 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|