|
For more information: ビシェイ社、TI社MSP430マイクロコントローラ用の 赤外線通信ソフトウェアCourier-115™(使用料無料)をリリース
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年2月26日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は光エレクトロニクス関連製品の範囲を拡大し、テキサス・インスツルメンツ(TI)社のMSP430マイクロコントローラを採用したシステムで利用可能な、使用料無料の無線プロトコルソフトウェアCourier-115™をリリースしました。 Courier-115はデータロガーやパーソナルバイオメーター、産業用計測機器の市場を対象にしており、最大115kbpsのデータレートによる赤外線通信システムの構築を迅速かつ容易にします。Courier-115とビシェイ社の赤外線トランシーバを組み合わせれば、グルコースメーターや水量計などの製品に低コストで独自仕様の無線通信機能を付加することができます。ビシェイ社は赤外線通信ソリューションのグローバルリーダーで、各メーカーが製品自体の設計や開発に専念できるよう、無線ハードウェア/ソフトウェアに関する専門技術を提供しています。 無線通信と赤外線通信の技術は多くの計測アプリケーションで共存していますが、赤外線通信は製造環境での装置の較正や初期化、立ち上げを大量に行う場合に適した手段となっています。屋外でのメーター計測には一般に無線がよく使われますが、赤外線通信の利用にはファームウェア更新のダウンロードが大幅に高速化されるという利点があります。赤外線通信の低コスト化により、各メーカーは大きなアプリケーション・ギャップを埋めることが可能になります。 小さなコードサイズと小容量のRAMであるというCourier-115の特長も、規制外の赤外線通信の採用を後押しします。最高のIrDAに適応しつつ複雑化や大型化を避けたソフトウェアライブラリは柔軟性に富み、下位レイヤへの直接アクセスやサブルーチンコールの簡易化が図られています。ビシェイ社はテキサス・インスツルメンツ社のサードパーティ・ネットワークに参加しており、超低消費電力コントローラであるMSP430をベースにCourier-115ソフトウェアを開発しました。この低消費電力という特長を生かすため、Courier-115は独自のウェイクアップ・リッスン・スリープ動作を採用して、1.0 μAと極めて小さな平均消費電流を達成しています。 Courier-115に関する情報は、ビシェイ社のサイトで詳しく紹介されています。www.vishay.com/doc?49715 ビシェイ社は2月26~28日にテキサス州ダラスで開催されるTIデベロッパ・コンファレンスでCourier-115赤外線ソリューションのデモを行います。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|