![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-discrete/ultra-high-precision/sales Neue, ultragenaue Miniatur-Z-Foil-Widerstände der Serie Z202 von Vishay bieten typischen TCR von ±0,05 ppm/ºC, PCR (Power Coeffient of Resistance) von ±5 ppm und Toleranzen bis hinab zu ±0,01%Load-Life-Stabilität ±0,01%, ESD-Schutz bis über 25000 V, mit beliebiger Genauigkeit trimmbar auf jeden Widerstandswert innerhalb des Standard-WertebereichsMalvern, Pennsylvania (USA) – 8. Februar 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die neue ProduktfamilieZ202– eine Serie von ultragenauen Miniatur-Z-Foil-Widerständen mit einem typischen TCR von ±0,05 ppm/ºC über den Temperaturbereich von 0ºC bis +60ºC, einem PCR (∆R infolge Eigenerwärmung) von ±5 ppm bei Nennleistung, Toleranzen bis hinab zu ±0,01% und einer Load-Life-Stabilität von ±0,01%; die neuen Widerstände können auf jeden beliebigen Wert innerhalb des Standardwiderstandsbereichs von 5 Ω bis 30 kΩ getrimmt werden. Die SerieZ202ist eine Miniaturversion der Serie Z201. Die neuen Widerstände basieren auf einem Bulk Metal®-Z-Foil-Element und bieten sämtliche inhärenten Vorzüge der Z-Foil-Widerstände. Die revolutionäre Z-Foil-Technologie von Vishay macht die Widerstände wesentlich unempfindlicher gegenüber Umgebungstemperaturschwankungen und Belastungsänderungen. Diese einzigartige Stabilität – im Vergleich zu Dünnschicht-, Draht- und Dickschicht-Widerstandstechnologien mehr als eine Größenordnung besser – gewährleistet höchste Genauigkeit in Festwiderstandsanwendungen. Typische Anwendungen für die neuen Widerstände der SerieZ202sind Präzisionsverstärker, hochgenaue Messgeräte, medizinische Geräte, automatische Testsysteme, High-End-Audio-Anlagen, Elektronenstrahl-Scanner und -Recorder, Luft-/Raumfahrt/Wehrtechnik, Messgeräte für den Bergbau und allgemeine Messtechnik. Die Widerstände der SerieZ202haben eine Load-Life-Stabilität von ±0,01% über 2000 Stunden bei 70 C; eine Nennbelastbarkeit von 0,125 W bei +125 C (0,25 W bei +70 C); ein Stromrauschen von <–40 dB; und eine Thermospannung von 0,1 μV/ C. Sie sind induktivitätsfrei (<0,08 μH) und kapazitätsfrei, haben einen Spannungskoeffizienten von <0,1 ppm/V und sind ESD-fest bis über 25000 V. Die Widerstände der Serie Z202 sind sowohl in RoHS-konformen (bleifreien) Ausführungen erhältlich als auch mit Zinn/Blei-Anschlüssen. Gepaarte Sätze sind auf Anfrage erhältlich. Durch ihre speziellen Eigenschaften reduzieren die neuen Widerstände der SerieZ202die Kosten der Gesamtlösung; der Entwickler kann sich auf ein reproduzierbarer Widerstandsverhalten verlassen, und die Gesamt-Ausfallkosten sinken. Unser Prototype Fastlane Service (PFS) kann innerhalb von nur 72 Stunden Prototypen liefern. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt vier bis sechs Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
Bulk Metal ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||