![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistors-discrete/ultra-high-precision/sales ビシェイ社、小型Z202超高精度Zフォイル抵抗器を新発売 温度係数±0.05ppm/℃(Typ.)、PCR±5 ppm、許容差±0.01 %負荷寿命安定度±0.01%、25kV以上のESD保護、標準抵抗値範囲内で 任意の抵抗値/許容差によるトリミングが可能ペンシルバニア州マルバーン市、 2008年2月 8日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)からミニチュアタイプのZ202シリーズ超高精度Zフォイル抵抗器が発売された。温度係数(TCR)が小さく(0~60ºCで±0.05 ppm/ºC)、PCR(自己発熱による抵抗値の変化)特性に優れ(定格電力で±5 ppm)、最小許容差±0.01 %を満足し、長期負荷安定度±0.01 %が得られるほか、5Ω~30kΩの標準抵抗値の範囲内なら任意の抵抗値、許容差でトリミングが可能という特長を持つ。 Z202はビシェイ社のZ201シリーズを小型化したデバイス。バルクメタルZフォイル素子で構成され、あらゆる面で他のZフォイル抵抗器と同じ性能上の利点を持つ。革新的なビシェイ社のZフォイル技術により周囲温度変動や電源変動に対する抵抗値の感度が大幅に低減されており、薄膜抵抗や巻線抵抗、厚膜抵抗の技術と比較して1桁以上も高い画期的な安定度が得られ、固定抵抗を使う回路で非常に高い精度が保証される。 新Z202抵抗器の主な用途には、高精度増幅器、高精度計装機器、医用/自動化試験装置、ハイエンドのステレオ装置、電子ビームを扱うスキャナや記録装置、あるいは軍用/宇宙/航空機システムやボーリング掘削機器、計装システムなどがある。 Z202抵抗器の負荷寿命安定度は±0.01%(70℃、2000時間)、定格電力は125℃で0.125W(70℃では0.25W)、電流雑音は-40 dB以下で、熱起電力も0.1 µV/℃と低い。誘導性や容量性のない設計が可能で(インダクタンスは0.08μH未満)、電圧係数は0.1 ppm/V以下、またESD保護は25kV以上が得られる。Z202抵抗器はRoHS適合の鉛(Pb)フリー端子または半田メッキ端子で提供される。また特注により特性を合わせた製品も入手可能。 新Z202抵抗器の仕様が保証する一定の性能を信頼して設計できるため、他の部品の限界を克服しつつ全体としての誤差配分を下げることができる。 またビシェイ社の特急試作サービス(Prototype Fastlane Service:PFS)を活用すれば最短72時間で試作品のサンプルを入手できる。製品は現在入手可能で、納期は4~6週間。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
Bulk Metalはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標である。 | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||