VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:비쉐이의 새로운 Z202 초소형 초고정밀 Z-Foil 저항
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/resistors-discrete/ultra-high-precision/sales
 

비쉐이, 새로운 Z202 초소형 초고정밀 Z-Foil 저항 출시: ±0.05ppm/°C의 일반 TCR, ±5ppm의 전력 계수 저항(PCR) 및 ±0.01%까지의 허용오차 특징

신제품, ±0.01%의 부하 수명 안정성 및 25000V 이상에서 ESD 보호 기능 제공, 표준 전압 범위 내 어떠한 허용오차에서 어떠한 값으로도 트리밍 가능

2008년 2월 8일 - 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 초소형 초고정밀 Z-Foil 저항인 Z202 시리즈를 개발했다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품은 0°C ~ +60°C에서 일반 TCR이 ±0.05ppm/°C이며, 정격 전력에서 PCR(자가 발열에 의한 ∆R)이 ±5ppm이며, 허용오차는 ±0.01%, 그리고 부하 수명 안정성은 ±0.01%이다. 또한 5Ω ~ 30kΩ의 표준 저항 범위 내 어떠한 허용오차에서 어떠한 특정 값으로도 트리밍 될 수 있다.

Z202는 비쉐이의 Z201의 소형 버전이다. Bulk Metal® Z-Foil 요소로 구성된 이 제품은 Z-Foil 저항 고유의 모든 성능 이점을 제공한다. 비쉐이의 혁신적인 Z-Foil 기술은 주위 온도와 적용된 전력 변화에 대한 저항 부품의 민감도를 상당히 감소시킬 수 있다. 또한 박막, 권선형(wirewound) 및 후박과 같은 다른 저항 기술보다 안정성 수준이 한층 더 높아져 고정 저항 애플리케이션에서 정확도 향상을 보장할 수 있다.

새로운 Z202 시리즈는 정밀 앰프, 고정밀 계측기, 의학 및 자동차 테스트 장비, 하이엔드 스테레오 장비, 전자빔 스캐닝 및 녹음 장치, 군사, 항공 및 다운홀 장비 및 계측기와 같은 애플리케이션에 이용된다.

Z202디바이스는 70°C에서 2천시간 동안 ±0.01%의 부하수명 안정성과 +125°C(0.25 W @ +70°C)에서 0.125W의 정격 전력, -40dB 미만의 전류 잡음, 그리고 0.1μV/°C의 서멀 EMF를 제공한다. 이들 제품은 무유도(<0.08 μH), 비정전용량(non-capacitive) 설계가 특징으로, 0.1ppm/V 미만의 전압 계수와 25000V 이상에서 ESD 보호 기능을 제공한다. Z202는 RoHS 지침을 준수하는 무연 및 주석/납 터미네이션으로 이용할 수 있다. 매칭 세트 또한 요청에 따라 제공된다.

다양한 제품 특징을 제공하는 새로운Z202 저항은 솔루션 비용을 감소시켜준다. 따라서 설계자들은 일관된 저항 성능을 기대할 수 있으며, 다른 부품의 제한을 극복하기 위해 전체 에러 버짓을 낮출 수 있다.

프로토타입 샘플 공급은 비쉐이의 PFS(Prototype Fastlane Service)를 통해 72시간 이후부터 가능하다. 현재 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 납기까지는 4 ~ 6주가 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

Bulk Metal은 Vishay Intertechnology, Inc.의 등록상표이다.

 
Z202
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account