![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-discrete/sales Vishay präsentiert die weltweit ersten Power-Metal-Strip®-Widerstände im 3921- bzw. 5931-Gehäuse mit einem Betriebstemperaturbereich von –65ºC bis +275ºC3-W and 5-W Devices Offer Extremely Low Resistance Values Down to 0.001 Ω and Tight Tolerances of 1.0 % and 5.0 %Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. Februar 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue, oberflächenmontierbare Hochtemperatur-Power-Metal-Strip®-Widerstände; es sind die weltweit ersten Bauteile dieser Art im 3921- bzw. 5931-Gehäuse, die für den Betriebstemperaturbereich von –65ºC bis +275ºC ausgelegt sind. Die neuen WiderständeWSLT3921undWSLT5931basieren auf einer proprietären Konstruktion mit einem Vollmetall-Widerstandselement aus einer Eisen-Chrom-Legierung mit einem niedrigen TCR (< 20 ppm/ºC) und speziell ausgewähltem hochtemperaturfestem Material. Das Ergebnis ist ein Strommesswiderstand mit einem Betriebstemperaturbereich von –65 C bis +275 C und den hervorragenden elektrischen Eigenschaften, wie sie für die Power-Metal-Strip-Konstruktion typisch sind. Durch ihre hohe Temperaturfestigkeit eignen sich die WiderständeWSLT3921undWSLT5931für den Einsatz unter widrigen Umgebungsbedingungen und hohen Temperaturen, ohne dass die Belastbarkeit abnimmt oder sich die elektrischen Eigenschaften verschlechtern. Die neuen Bauteile sind eine ideale Lösung für Strommess-, Spannungsteiler- und Pulsanwendungen aller Art, beispielsweise Schalt- und Linearregler-Stromversorgungen, Geräte und Leistungsverstärker in Motor- und Fahrwerksteuerungen, Fahrerinformationssystemen und Auto-Klimaanlagen; industriellen Steuerungssysteme wie z. B. Test- und Messgeräte für Öl- oder Gas-Tiefbohrsysteme. Der WiderstandWSLT3921hat eine Grundfläche von 10,0 mm x 5,2 mm und eine Höhe von maximal 0,5 mm; derWSLT5931hat eine Grundfläche von 15,0 mm x 7,75 mm und eine Höhe von ebenfalls 0,5 mm. Eine proprietäre Fertigungstechnologie ermöglicht es, Widerstände mit extrem kleinen Werten von 0,001 Ω bis 0,004 Ω und Toleranzen von nur 1,0% oder 5,0% herzustellen. Wie alle Power-Metal-Strip-Widerstände sind auch die beiden neuen Modelle voll-geschweißt; das trägt zu ihren überlegenen elektrischen Eigenschaften bei. Die WiderständeWSLT3921undWSLT5931bieten sehr kleine Induktivitätswerte von < 5 ηH, haben einen hervorragenden Frequenzgang bis 50 MHz und eine geringe Thermospannung (< 3 μV/ºC). Neue Power-Metal-Strip-Widerstände WSLT: Die wichtigsten Spezifikationen
Die neuen Hochtemperaturwiderstände WSLT3921undWSLT5931sind in Tape-und-Reel-Verpackung ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier bis sechs Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
Power Metal Strip ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc. | ![]() | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ||||||