|
For more information: 비쉐이, 업계 최초 3921 및 5931 케이스 크기의 파워 메탈 스트립 저항 출시: –65°C ~ +275°C의 온도 범위에서 동작3W 및 5W 디바이스, 최저 0.001Ω의 매우 낮은 저항값과 1.0% 및 5.0%의 타이트한 허용오차 제공
2008년 2월 13일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 고온 표면 실장형 파워 메탈 스트립(Power Metal Strip®) 저항 2종을 개발했다고 밝혔다. 이들 제품은 3921 및 5931 케이스 사이즈로는 업계 최초로 –65°C ~ +275°C의 온도 범위에서 동작할 수 있다. 새로운 WSLT3921 및WSLT5931 디바이스는 TCR이 20PPM/ºC 미만으로 낮은 고체 금속 철 크롬 합금 저항 요소와 고온 동작 보장을 위해 특별히 선정 및 안정화 된 소재를 이용했다. 따라서 –65°C ~ +275°C의 동작 온도 범위의 전류감지 저항을 제공할 수 있는 것은 물론, 파워 메탈 스트립 구조의 우수한 전기적 특성을 유지할 수 있다. . 고온 동작 특성을 통해 설계자들은 WSLT3921 및WSLT5931 저항을 고온의 까다로운 환경에서도 정격 전력 또는 전기적 성능 저하 없이 사용할 수 있다. 새로운 디바이스는 엔진 및 섀시 제어, 운전자 정보 전자기기 및 날씨 제어와 같은 자동차 전자제어에 사용되는 스위칭/리니어 파워서플라이, 계기 및 파워 앰프를 포함한 모든 전자 제어 전류감지, 전압 분할 및 펄스 애플리케이션에 이상적이다. 뿐만 아니라 오일/가스 착정(well drilling)을 위한 다운홀 테스트/측정 장비를 포함한 산업 제어에도 이용될 수 있다. 새로운WSLT3921저항은 최대 높이 프로파일이 0.5mm이고, 면적은 10mm x 5.2mm이며, WSLT5931 저항은 0.5mm 높이 프로파일에 면적은 15mm x 7.75mm이다. 이 제품은 고유의 프로세싱 기술을 적용해 0.001Ω ~ 0.004Ω 범위의 낮은 저항 값을 제공하며, 허용오차 또한 1.0% 및 5.0%로 타이트하다. 다른 모든 파워 메탈 스트립 저항과 마찬가지로 이번에 개발된 디바이스는 전체 용접형(all-welded) 구조가 특징으로, 우수한 전기적 성능에 큰 역할을 한다. WSLT3921 및WSLT5931은 5ηH 미만의 매우 낮은 인덕턴스와 50MHz의 우수한 주파수 응답 및 3μV/°C 미만의 낮은 서멀 EMF를 제공한다. 새로운 WSLT 파워 메탈 스트립 저항: 제품 특징
테이프앤릴(tape-and-reel) 패키지 형태로 제공되는 새로운 WSLT3921 및WSLT5931 고온 저항의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 4 ~ 6주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. Power Metal Strip은 Vishay Intertechnology, Inc.의 등록상표이다. |