Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay 推出采用 3921 与 5931 封装尺寸且工作温度范围 介于 –65°C~+275°C 的业界首款 Power Metal Strip® 电阻

3W 与 5W 器件具有低至 0.001Ω 的超低电阻值及 1.0% 与 5.0% 的低容差


WSLT

Products mentioned:

WSLT
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 1 月 13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出两款高性能表面贴装 Power Metal Strip® 电阻,这两款电阻是业界率先采用 3921 及 5931 封装尺寸且工作温度范围介于 –65°C~+275°C 的此类器件。

新型 WSLT3921WSLT5931器件的专有结构将固体金属铁铬合金电阻元件与低 TCR (< 20 PPM/ºC) 以及专门选择的稳定材料进行了完美结合,可在高温下工作。这最终实现了工作温度范围介于 –65°C~+275°C 的电流感应电阻,同时了保持了 Power Metal Strip 结构的出色电特性。

对于设计人员,这种高温能力可使WSLT3921WSLT5931 电阻在恶劣的高温环境下工作,同时不影响额定功率或电气性能。

这两款器件非常适用于各种类型的电流感应、分压及脉冲应用,其中包括开关与线性电源、仪器以及汽车电子控制系统中的功率放大器,例如发动机与底盘控制系统、驾驶员信息电子与温度控制系统;工业控制系统,包括用于石油/天然气井钻探的井下测试/测量设备。

WSLT3921电阻的面积为 0.394 英寸×0.205 英寸 [10.0 毫米×5.2 毫米],最大厚度为 0.020 英寸 [0.5 毫米],WSLT5931电阻的面积为 0.591 英寸×0.305 英寸 [15.0 毫米×7.75 毫米],厚度为 0.020 英寸 [0.5 毫米]。专有处理技术实现了范围介于 0.001Ω~0.004Ω、容差仅为 1.0% 及 5.0% 的低电阻值。

如同所有的 Power Metal Strip 电阻一样,日前推出的这两款新型器件均采用可实现出色电气性能的全焊结构。WSLT3921WSLT5931提供了不足 5ηH 的超低电感、50MHz 的出色频率响应及低热 EMF (< 3 μV/°C)。

新型 WSLT Power Metal Strip 电阻:一览表

部件编号 额定功率 (W) 电阻值 (mΩ) 容差 (%)
WSLT3921 3.0 2, 3, 4 1.0, 5.0
WSLT5931 5.0 1, 2, 3 1.0, 5.0

新型 WSLT3921WSLT5931高温电阻采用带盘式包装,目前,这两款器件的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 4~6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

Power Metal Strip 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword