Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert die weltweit ersten Controller-ICs für Intermediate-Bus-Wandler, die Low- und High-Side-MOSFET-Treiber für maximal 1,6 A enthalten und einen Eingangsspannungsbereich von 36 V bis 75 V, einen Wirkungsgrad >95% und zahlreiche Schutzfunktionen bieten


SiP1120x

Products mentioned:

SiP11205
SiP11206
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 27. Februar 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue Controller-ICs für IBC- (Intermediate Bus Converter) Anwendungen. Dies sind die ersten Single-Chip-Bausteine am Markt, die Hochspannungs- (75 V) Halbbrücken-MOSFET-Treiber mit einer Spitzenstrombelastbarkeit von 1,6 A enthalten und zugleich eine Vielzahl von Stromüberwachungs- und Steuerungsfunktionen bieten.

Die neuen Controller Vishay SiliconixSiP11205undSiP11206sind vorgesehen für den Einsatz auf der Primärseite eines potenzialgetrennten Halbbrücken-IBCs in Telekom- und Netzwerkprodukten sowie für 1/16- oder 1/8-Stromversorgungsmodule, die eine Standard-Busspannung von beispielsweise 48 V in eine Zwischenspannung von 12 V oder weniger umsetzen. Die neuen Chips machen einen separaten Controller und separate Hochspannungs-MOSFET-Treiberbauteile für die sekundärseitige Synchrongleichrichtung überflüssig; sie vereinfachen dadurch das Design und verringern die Kosten der Gesamtlösung. Außerdem ermöglichen sie durch ihre Halbbrückenarchitektur die Verwendung von Bauteilen, die für kleinere Spannungen ausgelegt sind; das spart Platz auf der Leiterplatte und bringt weitere Kostenersparnisse.

Die ControllerSiP11205undSiP11206arbeiten als Abwärtswandler und erreichen einen Wirkungsgrad von über 95%. Sie sind für Eingangsspannungen zwischen 36 V und 75 V ausgelegt und widerstehen 100-V-Überspannungsspitzen für die Dauer von 100 ms gemäß ETSI 300-132-2. Beide ICs enthalten integrierte ±1,6-A-Hochspannungs-MOSFET-Treiber zur Ansteuerung sowohl des "unteren" als auch des "oberen" Schalters eines Halbbrückenwandlers. Die Oszillatorfrequenz ist über den ungewöhnlich großen Bereich von 200 kHz bis 1 MHz programmierbar und kann mit einem externen Taktsignal synchronisiert werden. Der "self-driven" Synchrongleichrichter macht sekundärseitige MOSFET-Treiber und potenzialgetrennte Pulstreiber überflüssig; er spart dadurch Kosten ein und vereinfacht das Design.

Der SiP11205enthält eine Eingangsspannungsmessschaltung und eine Feed-forward-Schaltung, welche die Ausgangsspannung innerhalb enger Grenzen konstant halten, ohne dass hierfür Optokoppler oder eine externe Regelungsschaltung erforderlich wären. DerSiP11206unterscheidet sich dahingehend, dass der Wandler über den vollen Eingangsspannungsbereich im DC-Transformer-Modus mit dem optimalen Tastverhältnis arbeitet; dadurch erhöht sich der Systemwirkungsgrad beträchtlich. Für Designs, die einen voll-geregelten IBC erfordern, empfiehlt Vishay den Halbbrücken-Controller Si9122A in Verbindung mit dem Sekundär-Synchrongleichrichtertreiber SiP11203 oder SiP11204.

Die ChipsSiP11205undSiP11206bieten eine Vielzahl von Schutzfunktionen. Die Controller-Betriebsspannung wird durch einen integrierten Vorregler linear bis zum Sollwert geregelt. Hochentwickelte Stromüberwachungs- und Steuerschaltungen ermöglichen es dem Benutzer, den maximalen Strom im Primärkreis vorzugeben. Diese Funktion schützt gegen Überstrom, Ausgangskurzschluss und Fehler beim Parallelschalten mehrerer Stromversorgungen. Die Chips bieten außerdem eine Eingangs-Unterspannungserkennung, eine programmierbare Soft-Start-Funktion und einen Übertemperaturschutz.

Ein Referenzdesign für die vollständige Implementation eines IBC-Moduls für maximal 15 A Ausgangsstrom bei 12 V Ausgangsspannung, das einen Wirkungsgrad von über 95% erreicht, steht unterwww.vishay.com/doc?69636zum Download bereit.

Die Chips SiP11205 und SiP11206 sind ab sofort im MLP44-16-PowerPAK®- oder TSSOP-16 PowerPAK-Gehäuse erhältlich; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 bis 12 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

PowerPAK ist eine eingetragene Marke der Firma Siliconix Incorporated

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword