![]() |
|
||||||
|
|
ビシェイ社、業界初の中間バスコンバータ制御IC、1.6A出力の上側/下側MOSFETドライバを内蔵、入力電圧36V~75V、効率95%で広範囲の保護機能ペンシルバニア州マルバーン市、2008年2月27日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、中間バスコンバータ(IBC)用の制御ICを2品種新たに発表しました。このICはピーク電流1.6Aのドライブ能力を持つ高電圧(75V)ハーフブリッジMOSFETドライバを内蔵し、フルレンジの電流モニタ/制御機能を持つ、業界初のシングルチップデバイスです。 ビシェイシリコニクス社の新タイプコントローラSiP11205、SiP11206は、通信機器やネットワーク機器で48V等の標準バス電圧を12V以下の中間電圧に変換するための絶縁型ハーフブリッジIBCの一次側および1/16または1/8の電源モジュールと組み合わせて動作します。新しいデバイスを使えば二次側の同期整流用にコントローラと高電圧MOSFETドライバを別々の部品として使う必要がなくなり、設計がシンプルに、ソリューションのコストが低くなります。またハーフブリッジ構成のため電圧定格の低い部品が使え、さらなるコスト低減やスペースの節約が可能です。 SiP11205およびSiP11206は95%以上の効率で電圧のステップダウンが可能です。入力電圧範囲は36 V~75 Vと広く、またETSI 300-132-2の規定による100V、100msの過渡電圧にも問題なく対応します。±1.6Aの高電圧MOSFETドライバを内蔵しており、1個のICでハーフブリッジコンバータのスイッチング素子を上下とも駆動できます。発振周波数は業界で最も広い200 kHz~1 MHzの範囲でプログラムでき、また外部同期入力への同期も可能です。自己駆動型の同期整流により二次側MOSFETドライバや絶縁されたパルスドライバが不要になるため、コスト低減と設計の単純化が図れます。 SiP11205の特長は入力電圧センシングとフィードフォワード回路により厳密な出力電圧制御が可能なことで、このため光カプラや電圧フィードバック回路が不要です。これに対して、SiP11206の方はDCトランスフォーマーモードで全入力電圧範囲内にわたり最適なデューティサイクルでコンバータの動作が可能であるため、システム効率が大幅に向上します。IBCの設計で厳密な電圧安定化が必要な場合は、Si9122Aハーフブリッジコントローラを二次同期整流/ドライバ用のSiP11203またはSiP11204と組み合わせて使うことができます。 SiP11205およびSiP11206は広範囲な保護機能を提供しています。オンチップのプリレギュレータ回路により、コントローラの供給電圧を目標の電圧まで直線的に安定化させることができ、また高度な電流モニタ/制御回路により、一次側回路の最大電流を設定可能です。これは、過電流状態や出力の短絡、電源を並列接続した際のエラーに対する保護機能として働きます。その他の機能としては、低入力電圧の検出、プログラム可能なソフトスタート、過熱保護などがあります。 出力12V/15A、効率95%以上で動作するIBCモジュールの基準設計はwww.vishay.com/doc?69636からダウンロード可能です。 MLP44-16 PowerPAK® またはTSSOP-16 PowerPAKのパッケージで供給されるSiP11205およびSiP11206のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は10~12週です。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
PowerPAKはシリコニクス社(Siliconix incorporated)の登録商標です。 | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||