Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 업계 최초로 1.6A 로우/하이사이드MOSFET 드라이버를 통합한 중간 버스 컨버터용 컨트롤러 IC 출시 : 36V ~ 75V 입력 전압 범위, 95% 이상의 효율, 다양한 보호 기능 제공


SiP1120x

Products mentioned:

SiP11205
SiP11206
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 2월 27일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 IBC(intermediate bus converter) 애플리케이션을 위한 새로운 컨트롤러 IC 2종을 개발했다고 밝혔다. 이들 제품은 업계에서 최초로 고전압(75V) 하프브리지(half-bridge) MOSFET 드라이버와 1.6A의 피크 전류 구동 기능을 비롯해 모니터링 및 제어 기능들을 단일 칩에 통합했다.

이들 새로운 Vishay Siliconix SiP11205SiP11206 컨트롤러는 텔레콤/네트워크 장비와, 48V 등의 표준 버스 전압이 12V 이하의 중간 전압으로 변환되어야 하는 1/16 또는 1/18 파워 모듈에 이용되는 절연 하프브리지 IBC의 1차 사이드에서 동작하도록 설계되었다. 이들 새로운 디바이스는 2차 동기 정류를 위한 개별 컨트롤러 및 고전압 MOSFET 드라이버 부품을 사용할 필요가 없어 설계를 단순화하고 솔루션 비용을 줄일 수 있다. 또한 하프브리지 아키텍처를 적용해 더 낮은 전압의 부품을 함께 사용할 수 있어 비용과 공간을 더욱 더 아낄 수 있도록 한 것이 특징이다.

SiP11205SiP11206 컨트롤러는 95% 이상의 효율로 전압을 낮출 수 있다. 이들 제품은 36V ~ 75V의 입력 전압 범위가 특징이며, ETSI 300-132-2 규격에 따라 100ms 동안 100V의 과도 전압을 잘 처리할 수 있다. 내장된 ±1.6A의 고전압 MOSFET 드라이버를 통해 각 IC는 하프브리지 컨버터에서 로우/하이사이드 스위칭 디바이스를 모두 구동할 수 있다. 오실레이터 주파수는 업계에서 가장 넓은 200kHz ~ 1MHz 범위에서 프로그래밍이 가능하며, 외부 싱크 소스로 동기화 될 수 있다. 또한 자체 구동 동기 정류 기능을 제공, 2차 사이드 MOSFET 드라이버와 절연 펄스 드라이버가 필요 없어 비용을 절감하고 설계를 단순화 할 수 있다.

SiP11205는 입력 전압 감지 및 피드-포워드(feed-forward) 회로가 특징으로, 이들은 광 커플러 또는 전압 피드백 회로를 사용하지 않고도 타이트 한 범위 내에서 출력 전압을 유지한다. SiP11206은 DC 트랜스포머 모드에서 전체 입력 전압 범위 내에서 컨버터가 최적의 듀티 사이클로 동작할 수 있도록 하기 때문에 시스템 효율을 대폭 향상시킬 수 있다. 완전히 레귤레이트 된 IBC를 요구하는 설계의 경우, 비쉐이는 SiP11203 또는 SiP11204 2차 동기 정류기 드라이버와 함께 Si9122A 하프브리지 컨트롤러를 제공한다.

SiP11205SiP11206은 종합적인 보호 기능을 제공한다. 컨트롤러 공급 전압은 온칩 프리-레귤레이터(pre-regulator) 회로를 통해 최대 목표 전압까지 선형적으로 레귤레이트 된다. 최신 전류 모니터링 및 제어 회로는 사용자가 1차 회로에서 최대 전류를 설정할 수 있도록 한다. 이러한 특징은 파워 서플라이가 병렬로 연결될 때 과전류 상태, 출력 단락 회로 및 에러로부터 디바이스를 보호한다. 이 밖에 저입력 전압 검출, 프로그래머블 소프트스타트 및 과온도 보호 기능이 있다.

12V 출력에서 15A를 처리하고, 95% 이상의 효율을 제공하는 IBC 모듈 구현을 위한 레퍼런스 디자인은 www.vishay.com/doc?69636에서 다운로드 할 수 있다.

현재 MLP44-16 PowerPAK® 또는 TSSOP-16 PowerPAK 패키지로 제공되는 SiP11205 및 SiP11206의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 10 ~ 12주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

PowerPAK은 Siliconix incorporated의 등록상표이다.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword