![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-discrete/sales Vishay präsentiert den weltweit ersten oberflächenmontierbaren Power-Metal-Strip®-Widerstand mit einer hohen Belastbarkeit von 0,20 W im kompakten 0603-GehäuseNeuer Widerstand bietet Temperaturkoeffizienten von ±75ppm/ºC, ist hochtemperaturbeständig bis +170ºC und doppelt so hoch belastbar wie das Standardmodell WSL0603Malvern, Pennsylvania (USA) – 27. Februar, 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert den weltweit ersten Power-Metal-Strip®-Widerstand mit einer hohen Belastbarkeit von 0,20 W im kompakten 0603-Gehäuse. Der neue WSL0603…18, der doppelt so hoch belastbar ist wie das Standardmodell WSL0603, ist ein kleiner, oberflächenmontierbarer Widerstand zum Messen hoher Ströme in Anwendungen wie DC/DCWandler, Power/Li-Ion-Akku-Managementsysteme und VRMs in Computer- und Telekommunikationssystemen. In automobilen Systemen eignet sich der neue Widerstand bestens für elektronische Steuerungen wie z. B. Fahrerinformationssysteme, Motorsteuerung, Fahrwerksteuerung und Klimaanlage. Der neue Widerstand besteht aus speziell ausgewählten, stabilisierten Materialien und bietet eine hohe Leistungsdichte, kombiniert mit den überlegenen elektrischen Eigenschaften der Power-Metal-Strip-Konstruktion. Der WSL0603…18 bietet die gleiche Belastbarkeit wie konventionelle Widerstände mit größeren Abmessungen; er ermöglicht es dadurch OEMs, ihre Leiterplattenbaugruppen zu verkleinern – wodurch der Produktionsdurchsatz steigt und die Materialkosten sinken – und die Forderungen des Marktes nach kompakteren und leistungsfähigeren Endprodukten zu erfüllen. Die proprietäre Prozesstechnologie, die bei der Produktion des WSL0603…18 angewandt wird, ermöglicht die Realisierung extrem kleiner Widerstandswerte zwischen 0,015 Ω und 0,1 Ω mit Standardtoleranzen von ±0,5% oder ±1,0%. Die neuen Widerstände haben den gleichen Temperaturkoeffizienten (±75ppm/ºC) und die gleiche Thermospannung (<3 μV/ºC) wie das Standardmodell WSL0603, außerdem einen exzellenten Frequenzgang bis 50 MHz und sehr geringe Induktivitätswerte zwischen 0,5 nH und 5 nH. Der neue Widerstand ist hochtemperaturfest bis +170ºC und unempfindlich gegenüber extremen Temperaturschwankungen sowie mechanischen Stößen und Vibrationen. Das Bauteil ist voll-geschweißt, hat Lötanschlüsse und besitzt ein Vollmetall-Widerstandselement aus einer Nickel-Chrom- oder Mangan-Kupfer-Legierung. Der neue Widerstand WSL0603…18 ist in 8-mm-Tape-and-Reel-Verpackung ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier bis sechs Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
Power Metal Strip ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||