VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:ビシェイ社、業界初の表面実装パワーメタルストリップ(Power Metal Strip®)抵抗器を発売
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistors-discrete/sales
 

ビシェイ社、コンパクトな0603パッケージで業界初の電力定格0.2W、 表面実装パワーメタルストリップ(Power Metal Strip®)抵抗器を発売

新デバイスは標準WSL0603タイプ抵抗器の2倍の定格電力で、 温度係数は±75ppm/℃、最高動作温度+170℃

ペンシルバニア州マルバーン市、2008年2月 27日 : ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、小型の0603パッケージで業界初となる定格電力0.2Wを達成したパワーメタルストリップ抵抗器を発表しました。

標準のWSL0603タイプに比べ電力容量が2倍になったWSL0603…18は、DC/DCコンバータ、リチウムイオン電池用の電源管理システム、コンピュータや通信システム用の安定化電源モジュール等で大電力電流センシングに使われる小型の表面実装抵抗器です。自動車用システムの場合、この抵抗器はドライバーに情報を与える各種電子システムやエンジン、シャシ、環境制御など各種の電子制御に最適です。

新しい抵抗器は特別に選定された安定な材料を使用し、パッケージサイズに対する定格電力の比を向上させながらパワーメタルストリップ抵抗器の優れた電気的特性を維持しています。同じ電力定格でサイズが小さいWSL0603…18を使うことで基板の小型化が可能になるため、製造のスピードを上げ原材料のコストを低減しながら、より小型で高性能な製品を求めるマーケットに対応します。

ビシェイ社独自のプロセス技術で生産されるWSL0603…18抵抗器の抵抗値の範囲は0.015Ω~0.1 Ωと極めて低く、標準の許容差は±0.5%と±1.0%です。また標準WSL0603抵抗器と同じ温度係数(±75ppm/℃)と熱起電力(< 3 μV/℃)で、最高50MHzまでの優れた周波数応答特性を持ち、非常に低インダクタンス(0.5 nH~5 nH)なことも特長となっています。

動作温度が最高+170℃の新抵抗器は極限の温度に耐え、また熱衝撃や機械的衝撃、湿度、振動にも耐えます。全溶接構造、半田付け可能で、抵抗素子にはニクロム合金または銅マンガン合金が使われています。

WSL0603…18抵抗器は8mmテープリール・パッケージで供給されます。サンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文の場合の納期は4~6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Power Metal Stripはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標です。

 
WSL0603
 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account