![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이, 업계 최초 표면 실장형 파워 메탈 스트립 저항 개발: 컴팩트형 0603 패키지 및 0.20W의 높은 정격 전력 제공신제품, ±75ppm/°C의 TCR 및 최대 +170°C의 고온 동작 및 표준 WSL0603 타입 저항의 2배 전력 특징2008년 2월 27일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 컴팩트한 0603 패키지 형태 및 0.20W 정격 전력이 특징인 업계 최초의 파워 메탈 스트립(Power Metal Strip®) 저항을 개발했다고 밝혔다. 표준 WSL0603 타입의 디바이스보다 전력이 2배인 WSL0603…18은 소형 표면 실장형 저항으로, DC/DC 컨버터, 전력/리튬이온 배터리 관리 시스템을 비롯해 컴퓨터 및 통신 시스템에 사용되는 VRM의 고전력, 전류 감지 애플리케이션에 활용된다. 자동차 시스템을 위해 이 저항은 운전자 정보 전자, 엔진, 섀시 및 온도 제어와 같은 전자 제어에 최적화 되어 있다. 특별히 선택되어 안정화 된 소재가 특징인 이 새로운 저항은 전력 대비 패키지 사이즈 비율이 높으며, 파워 메탈 스트립 구조의 우수한 전기적 특성을 유지하는 것이 특징이다. 대형 디바이스와 동일한 고전력 특징을 제공하는 WSL0603…18은 OEM 업체들이 소형 PCB를 이용해 생산 속도를 높이고, 원자재 비용을 줄일 수 있도록 함과 동시에 더욱 컴팩트한 고성능의 엔드 제품에 대한 시장 수요를 충족시킬 수 있도록 한다. 비쉐이 고유의 프로세싱 기술을 이용해 WSL0603…18은 0.5% 및 1.0%의 표준 허용오차에서 0.015Ω ~ 0.1Ω의 매우 낮은 저항 범위를 제공한다. 이 디바이스는 표준 WSL0603 저항과 동일한 TCR(±75ppm/°C) 및 서멀 EMF(< 3 μV/°C)이 특징이며, 50MHz에 대한 우수한 주파수 응답과 0.5nH ~ 5nH 범위의 매우 낮은 인덕턴스를 제공한다. +170°C까지 고온 동작이 가능한 이 새로운 저항은 극한 온도 환경은 물론, 열 및 기계적 충격, 습기 및 진동 같은 악조건도 견딜 수 있다. 전체 용접 처리된 구조는 솔더링이 가능한 터미네이션과 고체 금속 니켈 크롬 또는 마그네슘-구리 합금의 저항 요소가 특징이다. 현재 8mm 테이프앤릴(tape-and-reel) 형태로 제공되는 WSL0603…18 저항의 샘플 및 양산용 제품을 즉시 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 4 ~ 6주가 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
Power Metal Strip은 Vishay Intertechnology, Inc의 등록상표이다. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||