![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 推出以小型 0603 封装具有 0.20W 高额定功率的 业界首款表面贴装 Power Metal Strip® 电阻新器件具有 ±75ppm/°C 的 TCR 以及高达 +170°C 的高工作温度, 并且比标准 WSL0603 型电阻的功率高一倍宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 2 月 27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出以小型 0603 封装具有 0.20 W 高额定功率的业界首款 Power Metal Strip® 电阻。 WSL0603…18 的功率是标准 WSL0603 型器件的两倍,该产品是一种小型表面贴装电阻,主要面向直流到直流转换器、电源/锂离子电池管理系统以及计算机与电信系统的 VRM 中的高功率、电流感应应用。在汽车系统中,该电阻已针对电子控制设备进行了优化,其中包括驾驶员信息电子设备、引擎、底盘及空调系统。 通过采用专门选择的稳定材料,这款新电阻具有高功率与封装尺寸比,同时保持了 Power Metal Strip 结构的出色电气特性。由于具有与更大器件相同的高额定功率,WSL0603…18 可使 OEM 厂商使用更小的 PCB,从而加快制造速度并降低原材料成本,同时满足市场对体积更小、性能更高的终端产品的需求。 通过采用 Vishay 的专有处理技术,WSL0603…18 提供了0.015Ω~0.1Ω 的极低电阻范围,标准容差为 0.5% 及 1.0%。该器件具有与标准 WSL0603 电阻相同的 TCR (±75ppm/°C) 及热 EMF (< 3 μV/°C),同时具有 50MHz 的出色频率响应,以及范围介于 0.5nH~5nH 的超低电感。 凭借高达 +170°C 的高工作温度,该新型电阻可经受住极高的温度,以及热与机械冲击、湿度及振动。其全部焊结结构有可焊接端子,且采用固体金属镍铬或锰铜合金耐用材料。 WSL0603…18 电阻采用 8mm 带盘式包装,目前,其样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 4~6 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
Power Metal Strip 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。 | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||