Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay 推出以小型 0603 封装具有 0.20W 高额定功率的 业界首款表面贴装 Power Metal Strip® 电阻

新器件具有 ±75ppm/°C 的 TCR 以及高达 +170°C 的高工作温度, 并且比标准 WSL0603 型电阻的功率高一倍


WSL0603
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 2 月 27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出以小型 0603 封装具有 0.20 W 高额定功率的业界首款 Power Metal Strip® 电阻。

WSL0603…18 的功率是标准 WSL0603 型器件的两倍,该产品是一种小型表面贴装电阻,主要面向直流到直流转换器、电源/锂离子电池管理系统以及计算机与电信系统的 VRM 中的高功率、电流感应应用。在汽车系统中,该电阻已针对电子控制设备进行了优化,其中包括驾驶员信息电子设备、引擎、底盘及空调系统。

通过采用专门选择的稳定材料,这款新电阻具有高功率与封装尺寸比,同时保持了 Power Metal Strip 结构的出色电气特性。由于具有与更大器件相同的高额定功率,WSL0603…18 可使 OEM 厂商使用更小的 PCB,从而加快制造速度并降低原材料成本,同时满足市场对体积更小、性能更高的终端产品的需求。

通过采用 Vishay 的专有处理技术,WSL0603…18 提供了0.015Ω~0.1Ω 的极低电阻范围,标准容差为 0.5% 及 1.0%。该器件具有与标准 WSL0603 电阻相同的 TCR (±75ppm/°C) 及热 EMF (< 3 μV/°C),同时具有 50MHz 的出色频率响应,以及范围介于 0.5nH~5nH 的超低电感。

凭借高达 +170°C 的高工作温度,该新型电阻可经受住极高的温度,以及热与机械冲击、湿度及振动。其全部焊结结构有可焊接端子,且采用固体金属镍铬或锰铜合金耐用材料。

WSL0603…18 电阻采用 8mm 带盘式包装,目前,其样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 4~6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Power Metal Strip 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword