Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert einen neuen, hochzuverlässigen Dickschichtwiderstand mit extrem kleinen Widerstandswerten bis hinab zu 10 mΩ, engen Toleranzen von ±1% oder ±5% und niedrigen Temperaturkoeffizienten bis hinab zu ±100 ppm/K


CRCW....-EL

Products mentioned:

CRCW....-EL
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 7. März 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen Dickschichtwiderstand für Strommessanwendungen, der den Bereich extrem kleiner Widerstandswerte abdeckt und sich durch enge Toleranzen sowie niedrige Temperaturkoeffizienten auszeichnet.

Vishays neuer DickschichtwiderstandCRCW....-ELbietet hohe Stabilität für Strommess- und Shunt-Anwendungen in DC/DCWandlern, Stromversorgungen, Motorsteuerungen, Computern und Mobiltelefonen. Das Bauteil deckt den Widerstandsbereich von 10 mΩ bis 100 mΩ ab und ist mit engen Toleranzen von ±1% oder ±5% erhältlich.

Der neue Widerstand ist in drei Gehäusegrößen verfügbar: 0,1 W 0603, 0,125 W 0805 und 0,25-W 1206. Das Bauteil bietet einen niedrigen Temperaturkoeffizienten von ±100 ppm/K, ±200 ppm/K, ±300 ppm/K, ±400 ppm/K oder ±600 ppm/K über den Betriebstemperaturbereich von –55ºC bis +155ºC.

DerCRCW....-ELbesitzt ein spezielles Metallglasur-Widerstandselement auf einem hochwertigen Keramiksubstrat, das mit einer Schutzglasur versehen ist. Der RoHS-konforme Widerstand besitzt bleifreie Lötanschlüsse auf einer Nickel-Barriereschicht, die dank einer Reinzinnplattierung sowohl mit lötfreien als auch bleihaltigen Lötprozessen kompatibel sind.

Der neue Dickschichtwiderstand ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword