Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이, 안정성이 높은 후막 저항 출시: 최저 10mΩ의 매우 낮은 저항, ±1% 및 ±5%의 타이트한 허용오차, 최저 ±100ppm/K의 낮은 TCR 제공


CRCW....-EL

Products mentioned:

CRCW....-EL
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 3월 7일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 매우 낮은 저항과 타이트 한 허용오차, 그리고 낮은 TCR이 특징인 전류 감지 애플리케이션을 위한 새로운 후막 저항을 출시한다고 밝혔다.

DC/DC 컨버터, 파워 서플라이, 모터 회로, 컴퓨터 및 휴대폰에서의 전류 감지 및 션트 애플리케이션용으로 고안된 비쉐이의CRCW....-EL 후막 필름 전력 저항은 10mΩ ~ 100mΩ의 매우 낮은 저항 범위와 ±1% 및 ±5%의 타이트 한 허용오차를 제공함으로써 안정성이 뛰어난 것이 특징이다.

이 디바이스는 0.1-W 0603, 0.125-W 0805 및 0.25-W 1206의 3가지 케이스 사이즈로 제공된다. 이 저항은 55°C ~ +155°C의 동작 온도 범위에서 ±100 ppm/K, ±200 ppm/K, ±300 ppm/K, ±400 ppm/K, 및 ±600 ppm/K의 낮은 TCR을 제공한다.

CRCW....-EL은 보호 오버글레이즈를 이용해 고품질 세라믹에 특수 금속 글레이즈로 처리한 것이 특징이다. RoHS 지침을 준수하는 이 저항은 니켈 배리어 층에서 솔더 컨택을 제공하고, 순수 주석 도금으로 처리되어 무연 및 납 포함 솔더링 공정에도 이용이 가능하다.

현재 새로운 후막 전력 저항의 샘플 및 양산 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 6~8주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword