|
詳細をご希望の方は ビシェイ社、SMDフラットチップPt温度センサーを 3種の標準チップサイズで発売高速反応(空気中で5秒以下)、広い温度範囲(-55℃~+155℃)、 安定した温度特性(±0.04%以下)が特長
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年3月 7日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、最新の薄膜技術を用いた0603、0805、1206の標準チップサイズによるSMDフラットチップタイプのプラチナ温度センサーを発表しました。このデバイスは、反応時間が短いこと(空気中で5秒以下)および温度範囲が広い(-55℃~+155℃)ことを特長としています。 高度に管理されたプラチナ薄膜製造プロセスで製造されるため、ビシェイBeyschlag社のPtチップセンサーは広い温度範囲で長期にわたる極めて高い温度安定度(±0.04%以下)が保証され、自動車用電子機器、産業用機器、通信システム、医用機器などの分野で精密な温度測定に用いられます。 新デバイスの許容差はクラスBとクラス2Bに対応し、+3850 ppm/Kのリニア温度特性を持っています。また抵抗値は100Ω、500Ω、1 kΩの3種類で、それ以外の抵抗値も特注可能です。 PTS 0603、PTS 0805、PTS 1206はいずれも鉛フリーで、大量生産用のSMD自動装着システムやウェーブ、リフロー、気相の各はんだ付けプロセスに対応し、また特殊なコーティングにより電気的、機械的、気候的に保護されています。 鉛フリーデバイスの端子部分はニッケル上の純錫メッキで、錫ホイスカの成長に対する耐性は徹底的な試験で検証済みです。これらのセンサーはCEFIC-EECA-EICTA有害物質法的規制リストに適合しており、またIEC 60751およびIEC 6006に準拠した試験が行われています。 新フラットチップ温度センサーのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文の場合の納期は10~12週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|