|
For more information: 비쉐이, 새로운 플래티넘 SMD 플랫 칩 온도 센서 출시: 3가지 표준 칩 사이즈로 제공신제품, 5초 미만의 짧은 반응 시간(실온), -55°C ~ +155ºC의 넓은 온도 범위 및 온도 특성에 대한 ±0.04% 미만의 안정성 제공
2008년 3월 7일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 플래티넘 SMD 플랫 칩 온도 센서를 출시한다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품은 최신 박막 기술을 적용해 0603, 0805, 1206의 3가지 표준 칩 사이즈로 제공된다. 이들 디바이스는 5초(실온) 미만의 짧은 반응 시간과 -55°C에서 최고 +155ºC의 온도 범위가 특징이다. 엄격한 컨트롤을 통한 플래티넘 박막 제조 공정을 적용함으로써 이들 비쉐이 Beyschlag 플랫 칩 센서는 ±0.04% 미만의 온도 특성에 대한 안정성을 제공하므로, 자동차 전자, 산업 전자, 통신 시스템 및 의료 장비와 같은 애플리케이션에 이용되어 넓은 온도 범위와 긴 기간에서도 정밀 측정을 제공한다. B 및 2B 허용오차 등급이 특징인 이들 제품은 +3850ppm/K의 선형 온도 특성을 제공한다. 또한 100Ω, 500Ω 및 1kΩ의 저항 값을 제공하며, 요청에 따라 다른 값도 이용할 수 있다. PTS 0603, PTS 0805 및 PTS 1206 센서는 는 무연 솔더링이 가능하며, 웨이브, 리플로우 또는 기상(vapor phase) 공정을 이용하는 대량 애플리케이션에서 자동화된 SMD 어셈블리 시스템으로 처리될 수 있다. 특수 코팅 기법은 전기적, 기계적 및 온도 영향으로부터 디바이스를 보호한다. 무연 디바이스를 위한 터미네이션은 니켈 도금에 순수 주석으로 되어 있으며, 주석 위스커 성장에 대한 도금 내성은 광범위한 테스트를 거쳐 입증되었다. 이들 센서는 유해 물질에 대한 법적 규제인 CEFIC-EECA-EICTA를 준수하고, IEC 60751 및 IEC 6006에 따라 테스트를 거쳤다. 현재 이들 새로운플랫 칩 온도 센서의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 10-12주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|