Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert neue Leistungs-SMD-LEDs VLMW611.. und VLMW621.. mit warmweißer Farbe im CLCC-6- und CLCC-6-Flat-Gehäuse mit einer Höhe von nur 0,9 mm – ein neuer Rekord

InGan-Technologie – Lichtstärkebereich von 1800 mcd bis 7100 mcd, niedriger Wärmewiderstand von nur 40 K/W bzw. 50 K/W


VLMW62...

Products mentioned:

VLMW611..
VLMW621..
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 12. März 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue Serien von Leistungs-SMD-LEDs mit warmweißer Farbe, die dank InGan-Technologie einen kleineren Wärmewiderstand aufweisen und eine höhere optische Leistung liefern. Die neue SerieVLMW611..besitzt ein CLCC-6-Gehäuse und die SerieVLMW621..ein CLCC-6-Flat-Gehäuse mit einer Höhe von nur 0,9 mm – das ist ein neuer Rekord.

Die neuen LEDs zählen zu den robustesten und wirkungsgradstärksten Produkten am Markt; durch ihr Keramikgehäuse sind sie ideale Lichtquellen für Anwendungen, die ein sorgfältiges Temperaturmanagement erfordern. Durch ihren niedrigen Wärmewiderstand verkraften diese LEDs die höheren Ströme, die für maximale Lichtleistung benötigt werden, und haben dabei eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.

Die neuen LEDs wurden optimiert für Beleuchtung und Hintergrundbeleuchtung in Automobilen und sonstigen Verkehrsmitteln, Consumer-Produkten und Anwendungen allgemeiner Art. Sie finden Anwendung in Endprodukten wie: mobile Handgeräte wie z. B. Mobiltelefone und PDAs; Messgerätefrontplatten; Begrenzungsleuchten; Werbetafeln; Haushaltgeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen und Wäschetrockner; und Fahrradlampen.

Alle Typen dieser Serien haben einen Durchlassstrom von 140 mA, eine maximale Betriebsspannung von 4,3 V und eine Leistungsaufnahme von 650 mW. Sie bieten einen optischen Wirkungsgrad von 24 lm/W und eine ESD-Festigkeit von bis zu 1 kV nach JESD22-A114-B.

Die neuen LEDs haben einen Halbwert-Leuchtwinkel von 60º und sind mit IR-Reflow-Lötprozessen kompatibel gemäß CECC 00802 und J-STD-020C. Sie sind AEC-Q101-qualifiziert und erfüllen damit die Anforderungen der Automobilindustrie; sie genügen außerdem den Anforderungen von RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC. Die Bauteile sind gemäß JEDEC-Level-4-Standards vorkonditioniert; die Gehäusetypen CLCC-6 und CLCC6-flat sind bleifrei und RoHS-konform.

Die wichtigsten Spezifikationen

LED-Serie VLMW611.. VLMW621..
Lichtstärkebereich 1800 mcd bis7100 mcd 1800 mcd bis 7100 mcd
Lichtstrom 5400 mlm bis 22300 mlm 5400 mlm bis 22300 mlm
Wärmewiderstand Sperrschicht/Anschluss 50 K/W 40 K/W
Wärmewiderstand Sperrschicht/Umgebung 100 K/W 90 K/W
Gehäuse SMD CLCC-6 SMD CLCC-6 flat

Die neuen Leistungs-SMD-LEDs der Serien VLMW611..undVLMW621..sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword