VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Vishay präsentiert neue Leistungs-SMD-LEDs VLMW611.. und VLMW621..
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/leds/sales
 

Vishay präsentiert neue Leistungs-SMD-LEDs VLMW611.. und VLMW621.. mit warmweißer Farbe im CLCC-6- und CLCC-6-Flat-Gehäuse mit einer Höhe von nur 0,9 mm – ein neuer Rekord

InGan-Technologie – Lichtstärkebereich von 1800 mcd bis 7100 mcd, niedriger Wärmewiderstand von nur 40 K/W bzw. 50 K/W

Malvern, Pennsylvania (USA) – 12. März 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue Serien von Leistungs-SMD-LEDs mit warmweißer Farbe, die dank InGan-Technologie einen kleineren Wärmewiderstand aufweisen und eine höhere optische Leistung liefern. Die neue SerieVLMW611..besitzt ein CLCC-6-Gehäuse und die SerieVLMW621..ein CLCC-6-Flat-Gehäuse mit einer Höhe von nur 0,9 mm – das ist ein neuer Rekord.

Die neuen LEDs zählen zu den robustesten und wirkungsgradstärksten Produkten am Markt; durch ihr Keramikgehäuse sind sie ideale Lichtquellen für Anwendungen, die ein sorgfältiges Temperaturmanagement erfordern. Durch ihren niedrigen Wärmewiderstand verkraften diese LEDs die höheren Ströme, die für maximale Lichtleistung benötigt werden, und haben dabei eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.

Die neuen LEDs wurden optimiert für Beleuchtung und Hintergrundbeleuchtung in Automobilen und sonstigen Verkehrsmitteln, Consumer-Produkten und Anwendungen allgemeiner Art. Sie finden Anwendung in Endprodukten wie: mobile Handgeräte wie z. B. Mobiltelefone und PDAs; Messgerätefrontplatten; Begrenzungsleuchten; Werbetafeln; Haushaltgeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen und Wäschetrockner; und Fahrradlampen.

Alle Typen dieser Serien haben einen Durchlassstrom von 140 mA, eine maximale Betriebsspannung von 4,3 V und eine Leistungsaufnahme von 650 mW. Sie bieten einen optischen Wirkungsgrad von 24 lm/W und eine ESD-Festigkeit von bis zu 1 kV nach JESD22-A114-B.

Die neuen LEDs haben einen Halbwert-Leuchtwinkel von 60º und sind mit IR-Reflow-Lötprozessen kompatibel gemäß CECC 00802 und J-STD-020C. Sie sind AEC-Q101-qualifiziert und erfüllen damit die Anforderungen der Automobilindustrie; sie genügen außerdem den Anforderungen von RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC. Die Bauteile sind gemäß JEDEC-Level-4-Standards vorkonditioniert; die Gehäusetypen CLCC-6 und CLCC6-flat sind bleifrei und RoHS-konform.

Die wichtigsten Spezifikationen

LED-SerieVLMW611..VLMW621..
Lichtstärkebereich1800 mcd bis7100 mcd1800 mcd bis 7100 mcd
Lichtstrom5400 mlm bis 22300 mlm5400 mlm bis 22300 mlm
Wärmewiderstand Sperrschicht/Anschluss50 K/W40 K/W
Wärmewiderstand Sperrschicht/Umgebung100 K/W90 K/W
GehäuseSMD CLCC-6SMD CLCC-6 flat

Die neuen Leistungs-SMD-LEDs der Serien VLMW611..undVLMW621..sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
VLMW62...
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account