|
ビシェイ社、VLMW611../VLMW621..シリーズ温白色パワーSMD LEDを CLCC-6と業界最薄0.9mm のCLCC-6フラットパッケージでリリース
InGan技術による広い輝度範囲(1800~7100 mcd)と 低温度抵抗(40/50 K/W)が特長
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年3月 12日 : ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、InGaN技術を採用した低温度抵抗と高い光出力をそれぞれ特長とする温白色パワーSMD LEDの新シリーズ2種をリリースしました。VLMW611..シリーズはCLCC-6パッケージ、VLMW621..シリーズは業界最薄0.9mmのCLCC-6フラットパッケージの製品です。
信頼性が高く光効率の高い市販の各種デバイスの中でも、このセラミックパッケージのデバイスは温度管理に細心の注意が必要な用途向けの光源として理想的で、温度抵抗が非常に小さいため、最長50,000時間の有効寿命を確保しつつ、ドライブ電流を増して光出力を最大化することが可能です。
これら新製品LEDは自動車や輸送機器、民生機器、その他汎用のバックライトや照明に最適で、携帯電話端末やPDAなどの携帯電子機器、計器パネル、標識灯、広告用ディスプレイ、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、などの家電製品、自転車のランプ等の最終製品に利用されます。
デバイスはいずれも順方向電流が140 mA、最大順方向電圧が4.3 V、電力損失が650mWとなっており、光効率は24 lm/Wで、JESD22-A114-BによるESD耐圧は最大1kVです。
輝度の半値角は60度で、CECC 00802およびJ-STD-020CによるIRリフローはんだプロセスに対応しています。また自動車用部品としてAEC-Q101の認定済で、RoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECにも適合し、JEDECレベル4標準を満足するCLCC-6/CLCC-6フラットパッケージは鉛フリーでRoHSに適合しています。
デバイスの仕様表
| LEDシリーズ |
VLMW611.. |
VLMW621.. |
| 光度の範囲 |
1800~7100 mcd |
1800~7100 mcd |
| 光束 |
5400~22300 mlm |
5400~22300 mlm |
| 熱抵抗(ジャンクション・ピン間) |
50 K/W |
40 K/W |
| 熱抵抗(ジャンクション・周囲温度間) |
100 K/W |
90 K/W |
| パッケージ |
SMD CLCC-6 |
SMD CLCC-6フラット |
新製品パワーSMD LED、VLMW611../VLMW621..のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量出荷の場合の納期は6週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
###
|