|
For more information: 비쉐이, 새로운 VLMW611.. 및 VLMW621.. 웜화이트 전력 SMD LED 시리즈 출시: 0.9mm의 업계 최저 프로파일을 자랑하는 CLCC-6 및 CLCC-6 플랫 패키지로 제공InGan 기술 적용으로 1800mcd ~ 7100mcd의 광도 범위 및 40K/W 및 50K/W의 저저항 실현
2008년 3월 12일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 InGan 기술을 이용해 저저항과 높은 광출력을 제공하는 웜화이트(warm white) 전력 SMD LED 신제품 2종을 출시한다고 밝혔다. VLMW611.. 시리즈는 CLCC-6 패키지로 제공되고, VLMW621.. 시리즈는 프로파일이 0.9mm로 낮은 CLCC-6 플랫 패키지로 제공된다. 업계에서 가장 강력하고 조명 효율이 높은 제품 중에 하나인 이들 디바이스는 세라믹 패키지가 특징으로, 조심스러운 열 관리가 중요한 애플리케이션에서 이상적인 광원을 제공한다. 이들 디바이스는 열 저항이 낮아 최대 광출력에 필요한 추가 전류 구동을 처리할 수 있으며, 최대 5만 시간의 긴 제품 사용 기간을 유지할 수 있다. 새로운 LED는 자동차 및 대중교통, 컨수머, 및 일반 애플리케이션에서의 백라이팅 및 조명에 최적화 되어 있다. 일반적인 최종 제품으로는 핸드헬드 모바일 기기(휴대폰, PDA), 계기판, 표시등, 광고 디스플레이, 가전(냉장고, 세탁기, 드라이어) 및 자전거 램프 등이 있다. 이들 디바이스는 140mA의 포워드 전류를 가지고 있으며, 4.3V의 최대 포워드 전압과 650Mw의 전력 소모를 자랑한다. 이들은 JESD22-A114-B따라 최대 1kV의 ESD 내전압과 24lm/W의 최적 효율을 제공한다. 이들 LED는 60°의 반치각(half-intensity angle)를 제공하며, CECC 00802 및 J-STD-020C에 따른 IR 리플로우 솔더 공정에도 이용 가능하다. 또한 AEC-Q101 자동차 규격도 충족시키고, RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 지침을 준수한다. JEDEC Level 4 표준에 따라 미리 조정된 CLCC-6과 CLCC-6 플랫 패키지는 무연이며, RoHS 지침을 준수한다. 제품 상세 특징
새로운 VLMW611.. 및VLMW621..전력 SMD LED의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 6주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|