Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出采用业界最薄厚度仅为 0.9mm 的 CLCC-6 及 CLCC-6 扁平封装的新型 VLMW611.. 与 VLMW621..系列暖白色功率 SMD LED

器件采用 InGan 技术,具有 1800mcd~7100mcd 的光强度范围 及 40K/W 及 50K/W 的低热阻


VLMW62...

Products mentioned:

VLMW611..
VLMW621..
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 3 月 12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出采用 InGan 技术且具有低电阻及高光功率的两个新系列暖白色 SMD LED。VLMW611..系列采用 CLCC-6 封装,而 VLMW621..系列采用具有 0.9mm 业界超薄厚度的 CLCC-6 扁平封装。

在市场上最牢固可靠且光效率极高的产品中,这些器件的陶瓷封装使它们在需要细致热管理的应用中成为理想光源。它们的低热阻可使这些器件作为实现最大光输出所需的额外电流驱动,同时保持长达 50,000 小时的使用寿命。

这些新型 LED 专门针对汽车与运输、消费类及普通应用中的背光及照明而进行了优化。典型终端产品包括手持式移动终端,例如手机与 PDA;仪表板;标志灯;广告显示屏;家电,例如冰箱、洗衣机及烘干机,以及自行车车灯。

所有这些器件均具有 140mA 正向电流、4.3V 最大正向电压及 650mW 功耗。这些器件可提供 24lm/W 的光效率以及符合 JESD22-A114-B 规范的最高 1kV ESD 耐压值。

这些 LED 具有 60°的半强度角,可与 IR 回流焊工艺兼容,并且符合 CECC 00802 及 J-STD-020C 标准。这些器件已通过 AEC-Q101 汽车标准认证,并且符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC规范。根据 JEDEC Level 4 标准预处理的 CLCC-6 及 CLCC-6 扁平封装无铅 (Pb),并且符合 RoHS。

器件规格表

LED 系列 VLMW611.. VLMW621..
光强度范围 1800 mcd ~ 7100 mcd 1800 mcd ~ 7100 mcd
光通量 5400 mlm ~ 22300 mlm 5400 mlm ~ 22300 mlm
热阻结/引脚 50 K/W 40 K/W
热阻结/环境 100 K/W 90 K/W
封装 SMD CLCC-6 SMD CLCC-6 扁平

目前,VLMW611..VLMW621..功率 SMD LED 的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword