![]() |
|
||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/diodes/rectifiers/sales Vishay präsentiert neue Halbbrücken-600-V- und 1200-V-IGBT-Module für Ströme von 75 A bis 200 A im Int-A-Pak GehäuseStandard- und ultraschnelle Ausführungen in Standard-PT-, Generation-4- und Generation-5-NPT-IGBT-Technologien erlauben Schaltfrequenzen bis zu 60 kHz (bei "hartem" Schalten) bzw. > 200 kHz (im Resonanzmodus)Malvern, Pennsylvania (USA) – 14. März 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von Serie von Halbbrücken-IGBTs (Insulated-Gate Bipolar Transistors) im Industriestandard-Gehäuse Int-A-Pak. Die Serie umfasst acht 600-V- und 1200-V-Typen in diversen Technologien für "hartes" Schalten mit hohen Frequenzen in Standard- und ultraschnellen Ausführungen. Die acht neuen IGBTs verwenden drei unterschiedliche Technologien, die jeweils für bestimmte Anwendungen optimiert sind. Die TypenGA100TS60SFPbFundGA200HS60S1PbFverwenden die Standard-PT- (Punch-Through) IGBT-Technologie. Die TypenGA200TS60UPbF,GA75TS120UPbF, undGA100TS120UPbFverwenden die Generation-4-Technologie, die engere Parametertoleranzen und höhere Wirkungsgrade ermöglicht. Die ModuleGB100TS60NPbF,GB150TS60NPbF, undGB200TS60NPbFverwenden eine Generation-5-NPT- (Non-Punch-Through) Technologie und erzielen dadurch extrem kurze Einschaltzeiten von nur 10 µs. Die ModuleGA100TS60SFPbFundGA200HS60S1PbFsind für Standardschaltgeschwindigkeiten ausgelegt und für "hartes" Schalten mit Frequenzen bis zu 1 kHz optimiert. Die übrigen sechs neuen IGBTs sind ultraschnelle Module mit eingebauten HEXFRED® Ultra-Soft-Recovery-Antiparallel-Dioden für den Einsatz in Brückenschaltungen. Die ultraschnellen Module erlauben "hartes" Schalten mit Frequenzen von 8 kHz bis 60 kHz; im Resonanzmodus kann die Schaltfrequenz bis über 200 kHz betragen. Die neuen IGBTs von Vishay bieten Nennströme von 75 A bis 200 A bei geringen Leistungsverlusten. Sie wurden optimiert für potenzialgetrennte und nicht-potenzialgetrennte Wandler, Schalter, Inverter und Chopper für Anwendungen wie industrielles Hochfrequenzschweißen, UPS, SMPS, Solarinverter und Motorsteuerungen. Unter allen “S”-Serien-Modulen am Markt bieten die neuen IGBTs den niedrigsten Vce(on)bei Nennstrombelastung; sie eignen dadurch sich bestens für den Einsatz als Ausgangsinverter in TIG-Schweißanwendungen. Die neuen IGBTs sind bleifrei und lassen sich auf einfache Weise direkt auf den Kühlkörper montieren. Die Module haben einen sehr geringen Sperrschicht/Gehäuse-Wärmewiderstand und produzieren nur eine geringe Störstrahlung; letzteres vereinfacht die Snubber-Schaltung. Die wichtigsten Spezifikationen:
Die neuen IGBT-Module sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
HEXFRED ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Erwähnte Produkte: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||