![]() |
|
||
|
|
비쉐이, 새로운 하프브리지 600V 및 1200V IGBT 모듈 시리즈 출시: Int-A-Pak 패키지 및 75A ~ 200A의 높은 정격 전류 특징표준 및 Ultrafast 제품 제공: 표준 PT, 4세대 및 5세대 NPT IGBT 기술 적용으로, 최대 60kHz의 하드 스위칭 동작 주파수 및 공진 모드에서 200kHz 이상의 동작 주파수 지원2008년 3월 14일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 업계 표준 Int-A-Pak 패키지 형태의 하프브리지(half-bridge) 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터(IGBT)의 신제품을 출시했다고 밝혔다. 이 시리즈는 표준 및 Ultrafast 속도의 8개 600V 및 1200V 디바이스로 구성되어 있으며, 다양한 기술을 적용해 높은 하드 스위칭 동작 주파수를 제공한다. 이번에 선보인 8개 신제품은 3가지의 다른 IGBT 기술을 적용해 다양한 애플리케이션의 요구사항을 충족시킬 수 있다. GA100TS60SFPbF 및GA200HS60S1PbF는 표준 PT(punch-through) IBGT 기술을 이용하고, GA200TS60UPbF, GA75TS120UPbF 및 GA100TS120UPbF 제품은 4세대 기술을 적용해 타이트 한 파라미터 분배와 고효율을 제공한다. GB100TS60NPbF, GB150TS60NPbF 및GB200TS60NPbF 모듈은 5세대 NPT(non-punch-through) 기술을 이용해 10µs의 단락 회로 기능의 추가 이점을 제공한다. GA100TS60SFPbF 및 GA200HS60S1PbF는 최대 1kHz의 하드 스위칭 동작 주파수에 최적화 된 표준 속도 디바이스이다. 다른 6개 IGBT 및 Ultrafast 모듈은 HEXFRED® 울트라 소프트 리커버리(ultra-soft-recovery) 역병렬(anti-parallel) 다이오드와 함께 패키지되어 브리지 구성에 사용된다. Ultrafast 디바이스는 하드 스위칭에서 8kHz ~ 60kHz, 공진 모드에서 200kHz 이상의 높은 동작 주파수를 제공하는 것이 특징이다. 저전력 손실과 함께 75A ~ 200A의 고전류가 특징인 비쉐이의 새로운 IGBT 시리즈는 절연 및 비절연 컨버터, 스위치, 인버터 및 고주파 산업 용접에 쓰이는 초퍼, UPS, SMPS, 솔라 인버터 및 모터 구동 애플리케이션에 최적화 되어 있다. 출력 인버터 TIG 웰더 애플리케이션을 위해 IGBT는 'S' 시리즈 모듈을 위한 정격 전류에서 최저의 Vce(on)를 제공한다. 새로운 IGBT는 무연이며, 히트싱크에 단순하고 직접적인 마운팅을 할 수 있도록 한다. 이들 디바이스는 스너빙(snubbing) 감소를 위해 낮은 EMI를 제공하고, 케이스 열 저항에 매우 낮은 접합을 제공한다. 제품 특징:
새로운 IGBT 모듈의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 8주의 리드타임이 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
HEXFRED는 Vishay Intertechnology, Inc.의 등록상표이다. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 언급된 제품: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||