|
詳細をご希望の方は ビシェイ社のHE3高エネルギー湿式タンタルコンデンサ、「Electronic Products China」誌のプロダクトオブザイヤーを受賞SuperTan®技術で広い容量範囲(3,300~72,000μF)と 低い等価直列抵抗(25℃、1kHZで0.035Ω)を実現
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年3月31日 : ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、同社の高エネルギーHE3湿式タンタルコンデンサが「Electronic Products China」誌の2007年プロダクトオブザイヤーを受賞したことを発表しました。 この賞は2007年に発表された数百件の製品について同誌の編集者が評価を行い、その革新的な設計、技術やアプリケーションの大幅な進歩、および価格/性能面の成果の大きさに基づいて選定するものです。ビシェイ社のHE3コンデンサが選定された理由は、そのコンデンサ部門で示された素晴らしい成果によります。 「Electronic Products China」誌の2007年プロダクトオブザイヤー賞は、各製品の簡単な説明とともに同誌の2008年2月号で発表されました。受賞製品のリストは以下のWebアドレスにあります。http://www.epc.com.cn/annual/2007/index.htm 同誌のプロダクトオブザイヤー賞は2007年度が初年度で、今後も業界最高の製品が次々と紹介されていくことになります。 ビシェイ社のHE3コンデンサは、実績のあるSuperTanハイブリッド・カソード技術と業界最先端のアノード設計技術を組み合わせ、湿式タンタルコンデンサの技術を飛躍的に向上させたものです。特長は独自の二重シール構造による信頼性と性能の向上、3300 µF~72000 µFの広い容量範囲、湿式タンタルコンデンサで最大の単位体積あたり容量、および低い等価直列抵抗(25℃、1kHzで0.035Ω)です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|