|
For more information: Neue Silizium-NPN-Fototransistorserie VEMT von Vishay im PLCC-2-Gehäuse ist mit bleifreien Lötprozessen kompatibelAnstiegs-/Abfallzeit 2 µs, Winkel halber Empfindlichkeit ±60º, 100% kompatibel mit aktueller Serie TEMT
Malvern, Pennsylvania (USA) – 4. April 2008, Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optoelektronik-Bauteilen um zwei neue Serien von Weitwinkel-Fototransistoren in einem oberflächenmontierbaren PLCC-2-Gehäuse erweitert, das mit bleifreien Lötprozessen kompatibel ist. Die neuen Typen der VEMT-Serie sind gedacht als anschluss- und funktionskompatibler Ersatz für die aktuelle Fototransistorserie TEMT; sie ermöglichen eine schnelle und einfache Umstellung auf bleifreie Lötprozesse. Die aktuelle Fototransistorserie TEMT von Vishay besitzen zwar ein bleifreies PLCC-2-Gehäuse, erfordern jedoch eine bleihaltige Lotpaste. Die neuen Fototransistoren der Serie VEMT haben die gleichen Spezifikationen wie die der Serie TEMT, sind aber mit bleifreien, JEDEC-STD–020D-konformen Lötprozessen kompatibel. Die optische, elektrische und mechanische Kompatibilität ermöglicht es, TEMT Fototransistoren problemlos zu ersetzen. Die TypenVEMT3700,VEMT3700F, undVEMT4700wurden optimiert für Anwendungen wie optisches Schalten, Näherungssensoren, Drehgeber, Datenübertragung, Daumenradsensoren und Touch Keys in Endprodukten wie ATMs, Spiel- und Verkaufsautomten; Unterhaltungselektronikprodukte; Automobilelektronik; EMS und industrielle Systeme. Die wichtigsten Spezifikationen:
Die neuen Fototransistoren der Serie VEMT sind ab sofort lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier bis sechs Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||